Celdas de carga tipo viga S y Z
Las celdas de carga tipo viga S y Z de Honeywell combinan una forma compacta con alta precisión para producir un transductor de fuerza de tensión superior. El diseño de una sola pieza en forma de “S” se construye a partir de acero de aleación niquelado y logra una no linealidad máxima del 0,02 % o 0,03 % para rangos de carga de 20 kg a 20000 kg.
No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×