Transductores de presión para procesos generales
Honeywell ofrece sensores de presión y de presión diferencial con tecnología de galgas extensiométricas de silicio o lámina de aluminio ideales para muchos tipos de aplicaciones en los sectores automotor, aeroespacial, químico, de fabricación de semiconductores y la industria en general. Más aún, Honeywell es una de un pequeño grupo de empresas que ofrecen sensores de presión que miden la presión hasta 175.000 psi con mayor precisión y confiabilidad.
La tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio de Honeywell permite a nuestros sensores de presión resistir una presión que destruiría sensores micromecanizados o de silicio. Los sensores de presión de Honeywell cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión, mayor confiabilidad y estabilidad de la medición. Todos nuestros productos de presión son sumamente configurables a fin de cumplir con los exclusivos requisitos y entornos del cliente. En ciertos modelos de sensores de presión, se ofrecen opciones intrínsecamente seguras para usar en ubicaciones peligrosas.