Transductores de presión empotrados
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de presión
- Transductores de presión empotrados
Transductores de presión empotrados
Los sensores de presión empotrados tienen un tamaño miniatura para adaptarse a espacios muy pequeños y vienen con rangos de presión de 0 psig a 15.000 psig.
Los sensores de presión empotrados de Honeywell tienen un tamaño miniatura para adaptarse a espacios muy pequeños con acceso reducido y vienen con rangos de presión de 0 psig a 15000 psig. El diseño de acero inoxidable unificado, con un diafragma delgado y laterales pesados elaborados a partir de una única pieza de acero inoxidable, hace que estos sensores sean muy resistentes y, a su vez, lo suficientemente delgados para medir presiones bajas.
Los conectores eléctricos soldados forman parte de la estructura del transductor y se los recomienda para aplicaciones de manipulación hostil o en las cuales se requiera el uso de un transductor de acero inoxidable totalmente soldado. Estos sensores se pueden utilizar en ambientes líquidos y corrosivos. Asimismo, el diseño de diafragma al ras los hace ideales para operaciones que implican el rociado o la aplicación de selladores, pinturas, recubrimientos u otros materiales solidificantes que pueden coagular los puertos de presión convencionales.
Related Categories
- Transductores de presión de grado aeroespacial
- Transductores de presión con calibración
- Transductores de presión con salida digital
- Manómetros digitales
- Transductores de presión para procesos generales
- Transductores de presión para lugares peligrosos
- Transductores de presión alta
- Transductor de presión diferencial subminiatura
- Transductores de presión miniatura empotrados
- Transductores de presión para petróleo y gas
- Transductores de presión de grado técnico/de precisión
- Transductores de presión de grado sanitario
- Transductores de presión sumergibles
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc