Manómetros digitales
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
Manómetros digitales
Dispositivos de medición de fuerza portátiles de acero inoxidable para calibrar equipos de medición de presión y presión diferencial.
Los medidores digitales de Honeywell proporcionan un dispositivo de medición de fuerza altamente portátil para calibrar equipos de medición de presión y presión diferencial. Los medidores digitales de Honeywell ofrecen un rendimiento duradero con mayor precisión. Estas unidades están fabricadas en acero inoxidable y utilizan tecnología de sensores Honeywell que no tiene partes móviles, requiere poca recalibración y tiene una excelente tolerancia a la sobrepresión.
La pantalla digital grande y fácil de leer cuenta con una cara de membrana con botones elevados y retroalimentación táctil para la configuración y operación. Las funciones de ajuste de cero y compensación de cero/tara son estándar en cada unidad. Los parámetros de calibración y configuración se almacenan en un chip de memoria para protegerlos de pérdidas, incluso cuando se interrumpe la alimentación. ¿No puede encontrar exactamente lo que necesita?
Los medidores digitales de Honeywell proporcionan un dispositivo de medición de fuerza altamente portátil para calibrar equipos de medición de presión y presión diferencial. Los medidores digitales de Honeywell ofrecen un rendimiento duradero con mayor precisión. Estas unidades están fabricadas en acero inoxidable y utilizan tecnología de sensores Honeywell que no tiene partes móviles, requiere poca recalibración y tiene una excelente tolerancia a la sobrepresión.
La pantalla digital grande y fácil de leer cuenta con una cara de membrana con botones elevados y retroalimentación táctil para la configuración y operación. Las funciones de ajuste de cero y compensación de cero/tara son estándar en cada unidad. Los parámetros de calibración y configuración se almacenan en un chip de memoria para protegerlos de pérdidas, incluso cuando se interrumpe la alimentación. ¿No puede encontrar exactamente lo que necesita? Contáctenos para discutir sus requisitos especiales.
Contáctenos para discutir sus requisitos especiales.Related Categories
- Transductores de presión de grado aeroespacial
- Transductores de presión con calibración
- Transductores de presión con salida digital
- Transductores de presión empotrados
- Transductores de presión para procesos generales
- Transductores de presión para lugares peligrosos
- Transductores de presión alta
- Transductor de presión diferencial subminiatura
- Transductores de presión miniatura empotrados
- Transductores de presión para petróleo y gas
- Transductores de presión de grado técnico/de precisión
- Transductores de presión de grado sanitario
- Transductores de presión sumergibles
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc