Transductores de presión de grado sanitario
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de presión
- Transductores de presión de grado sanitario
Transductores de presión de grado sanitario
Transmisor de procesos sanitarios. 10 psi a 600 psi. Realiza un seguimiento de los cambios de temperatura. Salida de 4 mA a 20 mA. Tiempo de respuesta de presión de 500 ms
Estos transmisores de proceso sanitario CIP (Clean-In-Place) están fabricados con acero inoxidable Ha C276/316 y ofrecen una variedad de bridas, conexiones eléctricas y temperaturas de funcionamiento diseñadas para satisfacer las demandas ambientales que se encuentran en las aplicaciones enumeradas a continuación en aplicaciones potenciales.
Related Categories
- Transductores de presión de grado aeroespacial
- Transductores de presión con calibración
- Transductores de presión con salida digital
- Manómetros digitales
- Transductores de presión empotrados
- Transductores de presión para procesos generales
- Transductores de presión para lugares peligrosos
- Transductores de presión alta
- Transductor de presión diferencial subminiatura
- Transductores de presión miniatura empotrados
- Transductores de presión para petróleo y gas
- Transductores de presión de grado técnico/de precisión
- Transductores de presión sumergibles
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc