Transductores de torque con telemetría digital
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de torque
- Transductores de torque con telemetría digital
Transductores de torque con telemetría digital
Telemetría digital, sin contacto. 0.05% de escala total (FS), precisión del sistema total. Compatible con brida de acoplamiento según DIN. Alta rigidez de torsión
El nuevo sistema de medición de torque giratorio de telemetría digital TMS 9250 se encuentra disponible en varias configuraciones distintas para satisfacer las necesidades de su aplicación de medición de torque específica. Desarrollado en la plataforma de torque digital comprobada TMS de Honeywell, el TMS 9250 ofrece lo siguiente:
- Verdadera medición de torque - El diseño de telemetría digital sin contacto del TMS 9250 de Honeywell brinda mayor integridad en la captura de datos mediante una mayor resolución y sin interferencias mecánicas; lo que da por resultado una determinación más precisa del torque que se está utilizando.
- Diseño modular flexible - El diseño modular de Honeywell se adapta o personaliza fácilmente a varios tipos de bancos de prueba distintos para satisfacer los requisitos de la aplicación en cuanto a pruebas específicas.
- Instalación, configuración y operación sencillas - El TMS 9250 es compacto con conectores de cable de ajuste rápido para una puesta en marcha inmediata. Cuenta con parámetros fáciles de configurar a través del sistema de software, y le permite realizar ajustes de parámetros de prueba sobre la marcha.
- Confiabilidad continua - El TMS 9250 de Honeywell, con su diseño sin contacto y su solución de telemetría digital no opera mediante fricción (contacto), lo que da por resultado un menor mantenimiento.
- Certificado por FCC y CE, en cumplimiento con EMC - El TMS 9250 cumple con todas las normas regulatorias para la emisión segura de RF, y no ocasionará ninguna interferencia con otros equipos.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc