Transductores rotativos, sin contacto y sin amplificación
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de torque
- Transductores rotativos, sin contacto y sin amplificación
Transductores rotativos, sin contacto y sin amplificación
Transductores de par de eje, de brida y especiales. Capacidades de 0.35 N·m a 7 N·m, 5 N·m a 11,300 N·m, 225 N·m a 11,300 N·m y 50 in-lb a 10,000 in-lb. Opciones especiales: montaje de pie, velocidad extendida, linealidad e histéresis muy bajas
Los modelos cuentan con un rango de velocidad ampliado y una alta precisión de rendimiento general. Solo se requiere un mantenimiento mínimo gracias al diseño de contacto de solo rodamientos del sensor de torque. Los transductores de par de eje no amplificados son ideales para instalaciones de prueba que ejecutan pruebas de durabilidad a largo plazo; la naturaleza sin contacto de la transferencia de señal prácticamente elimina la necesidad de mantenimiento. La gama de sensores de par giratorios especiales sin contacto adaptables para su uso en aplicaciones especiales se ha desarrollado para incluir pruebas de bombas hidráulicas, pruebas de motores hidráulicos, bancos de pruebas de aviones militares, pruebas de arranque de aviones y arranque con purga cruzada.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc