Gafas de seguridad
Sistema de protección Uvex Stealth® OTG
Uvex Stealth OTG (Over-the-Glass)
Características y beneficios:
- CP, HYDROSHIELD® AF, Dura-stremeHC/AF
- Polipropileno, cuerpo de los anteojos de elastómero MMT
- Con ajuste rápido, diadema sin látex, en neopreno o tejido (con logotipo)
- Disponible en varios tintes de lente
- Disponible en lentes tóricas y para lectura clásicos
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Diseño moderno
- ANSI Z87.1+ - 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- D3
- El recubrimiento Hydroshield AF ofrece un tiempo constante sin empañamiento de 90 veces más que la mayoría de otros productos antiniebla y proporciona 2 veces más resistencia al rayado que nuestro siguiente mejor recubrimiento antiniebla.
- Lente de visión completa que proporciona una óptica superior y visión periférica
- Tecnología de doble capa Dura-stremeHC/AF con recubrimientos anti-empañamiento Uvextreme en el interior y anti-rayones Ultra-dura en el exterior para una resistencia a los rayones 2 veces mayor
- Polipropileno, MMT, suave, el cuerpo de elastómero se flexiona y se adapta a la cara para una sujeción segura, sin holguras, ajuste cómodo
- Diadema pivotante, fácil de ajustar, sin látex disponible en neopreno o tejido (logotipo)
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Diseño moderno: máxima comodidad y protección
- Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Certificado para cumplir con las normas D3
- Grado U6: filtrado de nivel 99.9% de protección UVB/UVA
- Disponible en varios tintes de lente
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Fabricado en EE. UU.
- El Uvex Stealth OTG también está disponible en lentes tóricas clásicas y para lectura
- Moderno: protección total y comodidad
Otros
- Color de la lente
- Ámbar
- Claro
- Gris
- Tono 5.0
- Transparente
- Gris
- Ámbar
- Shade 5.0
- Barra de navegación
- Suave
- Diadema incluida
- Sí
- Material de la lente
- Policarbonato
- Revestimiento de la lente
- HydroShield AF
- Dura-Streme HC/AF
- HydroShield AF
- Dura-Streme HC/AF
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de sustitución de lentes sencillo y económico; disponibles en lente tórica normal y de lectura; fabricadas en EE. UU.
- Color de la diadema
- Gris
- Color de marco
- Azul marino
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Material de la diadema
- Neopreno
- Tela
- Tela
- Neopreno
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
Otros
- Color de la lente
- Ámbar
- Claro
- Gris
- Tono 5.0
- Transparente
- Gris
- Ámbar
- Shade 5.0
- Barra de navegación
- Suave
- Diadema incluida
- Sí
- Material de la lente
- Policarbonato
- Revestimiento de la lente
- HydroShield AF
- Dura-Streme HC/AF
- HydroShield AF
- Dura-Streme HC/AF
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de sustitución de lentes sencillo y económico; disponibles en lente tórica normal y de lectura; fabricadas en EE. UU.
- Color de la diadema
- Gris
- Color de marco
- Azul marino
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Material de la diadema
- Neopreno
- Tela
- Tela
- Neopreno
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
- Color de la lente : Ámbar|Claro|Gris|Tono 5.0|Transparente | Gris | Ámbar | Shade 5.0
- Barra de navegación : Suave
- Diadema incluida : Sí
- Material de la lente : Policarbonato
- Revestimiento de la lente : HydroShield AF|Dura-Streme HC/AF|HydroShield AF | Dura-Streme HC/AF
- Ventajas de la plataforma de productos : Sistema de sustitución de lentes sencillo y económico; disponibles en lente tórica normal y de lectura; fabricadas en EE. UU.
- Color de la diadema : Gris
- Color de marco : Azul marino
- Flexibilidad del bastidor : Diadema ajustable
- Material de la diadema : Neopreno | Tela|Tela|Neopreno
- Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión