Gafas de seguridad
Uvex Stealth® Readers
Uvex Stealth Readers
Las Uvex Stealth Readers proporcionan la protección y comodidad de una máscara Uvex Stealth® con mayor aumento para una inspección de cerca o un trabajo de detalle fino. Cuenta con una lente Uvextreme AF y potencias de 3 dioptrías que incluyen aumentos de +1.5: +2.0 y +2.5. Sistema de reemplazo fácil. Fabricado en EE. UU.
Características y beneficios:
Características y beneficios:
- PC: Uvextreme AF
- Cuerpo de las gafas de elastómero: polipropileno
- Diadema de neopreno sin látex de ajuste rápido
- Disponible en lentes tóricas clásicas y OTG
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Diseño moderno
- ANSI Z87.1+ - 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- D3
- Recubrimiento de lente AF extremo con tres potencias de dioptría: +1.5: +2.0: +2.5 aumentos
- El cuerpo de elastómero de propileno, blando, se flexiona y se adapta a la cara para un ajuste seguro, libre de huecos y cómodo
- Cinta de neopreno pivotante: fácil de ajustar: sin látex
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Diseño moderno: gran comodidad y protección
- Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Certificado para cumplir con las normas D3
- Grado U6: filtrado de nivel 99.9% de protección UVB/UVA
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Fabricado en EE. UU.
- Las lupas de lectura Uvex Stealth también están disponibles en lentes tóricas clásicas: y OTG
- Moderno: protección total y comodidad
- SCT: MMT-MULTIMATERIAL TECHNOLOGY®: HYDROSHIELD® AF
Otros
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Diadema incluida
- Sí
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Color de la diadema
- Gris
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; hecho en EE. UU.; disponible en lente tórica normal y OTG
- Color de marco
- Azul marino
- Color de la lente
- Claro
- Barra de navegación
- Suave
- Material de la diadema
- Neopreno
Otros
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Diadema incluida
- Sí
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Color de la diadema
- Gris
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; hecho en EE. UU.; disponible en lente tórica normal y OTG
- Color de marco
- Azul marino
- Color de la lente
- Claro
- Barra de navegación
- Suave
- Material de la diadema
- Neopreno
- Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF
- Diadema incluida : Sí
- Flexibilidad del bastidor : Diadema ajustable
- Color de la diadema : Gris
- Ventajas de la plataforma de productos : Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; hecho en EE. UU.; disponible en lente tórica normal y OTG
- Color de marco : Azul marino
- Color de la lente : Claro
- Barra de navegación : Suave
- Material de la diadema : Neopreno
Image
SKU
Description
S3993X
Anteojos para leer Stealth +2.5
S3992X
Anteojos de impacto de ventilación indirecta Honeywell Uvex Stealth® Reader con armazón azul de bajo perfil y lente anti-empañamiento transparente Uvextreme® anti-arañazos
S3991X
Anteojos de impacto de ventilación indirecta Honeywell Uvex Stealth® Reader con armazón azul de bajo perfil y lente anti-empañamiento transparente Uvextreme® anti-arañazos