https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html
Interruptores de presión
Interruptores de presión

Interruptores de presión

Los interruptores de presión, con rangos de 0,5 psi a 4500 psi, cuentan con mejor repetibilidad y compatibilidad de medios; opciones configuradas de fábrica y ajustables en el campo.

Mejor bajo presión. Puede confiar en que los interruptores de presión de Honeywell funcionan en aplicaciones críticas, aun cuando se generan picos de rendimiento y demás condiciones extremas. Estos interruptores detectan un cambio en la presión y abren o cierran un circuito eléctrico cuando se alcanza un punto determinado.

Product Finder

Start your search with category name, product name, part number, etc.