Transductores de presión para procesos generales
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de presión
- Transductores de presión para procesos generales
Transductores de presión para procesos generales
Los sensores de presión y de presión diferencial con tecnología de galgas extensiométricas de silicio o lámina de aluminio son ideales para muchos tipos de aplicaciones.
Honeywell ofrece sensores de presión y de presión diferencial con tecnología de galgas extensiométricas de silicio o lámina de aluminio ideales para muchos tipos de aplicaciones en los sectores automotor, aeroespacial, químico, de fabricación de semiconductores y la industria en general. Más aún, Honeywell es una de un pequeño grupo de empresas que ofrecen sensores de presión que miden la presión hasta 175.000 psi con mayor precisión y confiabilidad.
La tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio de Honeywell permite a nuestros sensores de presión resistir una presión que destruiría sensores micromecanizados o de silicio. Los sensores de presión de Honeywell cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión, mayor confiabilidad y estabilidad de la medición. Todos nuestros productos de presión son sumamente configurables a fin de cumplir con los exclusivos requisitos y entornos del cliente. En ciertos modelos de sensores de presión, se ofrecen opciones intrínsecamente seguras para usar en ubicaciones peligrosas.
Related Categories
- Transductores de presión de grado aeroespacial
- Transductores de presión con calibración
- Transductores de presión con salida digital
- Manómetros digitales
- Transductores de presión empotrados
- Transductores de presión para lugares peligrosos
- Transductores de presión alta
- Transductor de presión diferencial subminiatura
- Transductores de presión miniatura empotrados
- Transductores de presión para petróleo y gas
- Transductores de presión de grado técnico/de precisión
- Transductores de presión de grado sanitario
- Transductores de presión sumergibles
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc