Etiquetas e tags
Etiqueta de papel de transferência térmica Duratran II
Etiqueta de papel de transferência térmica Duratran II
A Honeywell oferece a você uma ampla variedade de etiquetas e tags para atender a diferentes tecnologias de impressão e suas diferentes necessidades de aplicação. Etiquetas de códigos de barras em papel e sintéticas estão disponíveis para uso com impressoras térmicas diretas e impressoras de transferência térmica. Nossas etiquetas de transferência térmica Duratran™ estão disponíveis em papel e material sintético. Etiquetas sintéticas ou na forma de "películas" atendem às necessidades de aplicações ambientais mais difíceis, com qualidades resistentes, incluindo:
- Resistência ao rasgamento
- Adesivos agressivos
- Resistência à umidade e ao calor
Essas qualidades tornam as etiquetas Duratran a escolha certa para aplicações em ambientes de manufatura externos ou difíceis.
- Baixa resistência à abrasão
- Apenas uso interno
- Mín. App. Temp. 30 °F Temperatura de serviço -65 °F a 200 °F
- Baixa resistência química
As etiquetas em papel de transferência térmica da Honeywell são uma excelente escolha para uso em aplicações ambientalmente exigentes, onde as etiquetas devem superar até condições tais como calor e luz solar.A tecnologia de impressão de transferência térmica usa fitas de tinta termossensíveis para produzir códigos de barras que são visíveis tanto na luz, quanto sob a luz infravermelha. Os produtos de etiqueta com transferência térmica Intermec Duratran™, disponíveis em papel e em material sintético, fornecem impressão de alta qualidade durável e flexibilidade ilimitada. Para ótimo desempenho, use a mídia de transferência térmica Duratran™ com as fitas Honeywell ThermaMAX™.
Recursos
- Material de material de superfície
- Papel
- Faixa de opções compatível
- Cera Série TMX1000
- Resina/cera Série TMX2000
- Fatores de forma
- Dobra
- Rolo
Dimensões
- Tamanhos de núcleo
- 1
- 3
- Diâmetros do rolo
- 12 inch
- 5 inch
- 8 inch
Printing Specifications
- Método de Impressão
- Transferência térmica
Mídia
- Tipos de adesivos
- Acrílico permanente
Outros
- Tipo de produto
- Etiqueta
- Para uso com
- Impressora
- Candidatura
- Cross-Docking
- Etiquetagem de estoques
- Etiquetas de despacho
- Etiquetas de devolução
- Etiquetação de produtos
- Logística de cadeia fria
- Rastreamento de retrabalho
- Recebimento
- Trabalho em Curso
- Marca
- Honeywell
Recursos
- Material de material de superfície
- Papel
- Faixa de opções compatível
- Cera Série TMX1000
- Resina/cera Série TMX2000
- Fatores de forma
- Dobra
- Rolo
Dimensões
- Tamanhos de núcleo
- 1
- 3
- Diâmetros do rolo
- 12 inch
- 5 inch
- 8 inch
Printing Specifications
- Método de Impressão
- Transferência térmica
Mídia
- Tipos de adesivos
- Acrílico permanente
Outros
- Tipo de produto
- Etiqueta
- Para uso com
- Impressora
- Candidatura
- Cross-Docking
- Etiquetagem de estoques
- Etiquetas de despacho
- Etiquetas de devolução
- Etiquetação de produtos
- Logística de cadeia fria
- Rastreamento de retrabalho
- Recebimento
- Trabalho em Curso
- Marca
- Honeywell
- Material de material de superfície : Papel
- Faixa de opções compatível : Cera Série TMX1000|Resina/cera Série TMX2000
- Fatores de forma : Dobra|Rolo
- Tipo de produto : Etiqueta
- Para uso com : Impressora
- Candidatura : Cross-Docking|Etiquetagem de estoques|Etiquetas de despacho|Etiquetas de devolução|Etiquetação de produtos|Logística de cadeia fria|Rastreamento de retrabalho|Recebimento|Trabalho em Curso
- Tamanhos de núcleo : 1|3
- Diâmetros do rolo : 12 inch|5 inch|8 inch
- Método de Impressão : Transferência térmica
- Tipos de adesivos : Acrílico permanente
- Marca : Honeywell