Détection de gaz commerciale
IAQPoint2
Économisez tout en introduisant le confort de l’air frais dans votre immeuble en utilisant la fonction ventilation contrôlée à la demande et la triple surveillance. • Spécifications rapides Temps de réponse : T90 < 60 secondes, Étalonnage
Des niveaux élevés de CO2 peuvent provoquer la somnolence et créer un environnement de travail inefficace pour les occupants de l’immeuble.Pour lutter contre ce problème, les responsables d’immeubles peuvent choisir de faire fonctionner le système de ventilation en continu, mais il s’agit d’une pratique inefficace et coûteuse. Avec IAQPoint2, le système de ventilation peut fonctionner correctement et efficacement, au profit de vos résultats financiers.
IAQPoint2 détecte de nombreux gaz fréquents dans les immeubles, notamment le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le méthane, le dioxyde d’azote et les COV.
La différence de l’écran tactile
L’écran tactile unique et breveté du IAQPoint2 vous offre une technologie innovante au bout des doigts, avec des avantages qui vont de l’installation et mise en service facilitée à l’utilisation en toute simplicité. Vous pouvez définir des niveaux de mot de passe et le protéger contre toute manipulation criminelle, configurer des points préétablis d’activation du ventilateur, sélectionner le contenu de l’écran, des unités de mesure et la langue. Vous avez le contrôle.
Fonctionnalités et avantages supplémentaires :
Fonctionnement avec écran tactile convivial
- Écran avec menus, personnalisable, facile à naviguer
- Grand écran VGA de 1,9 x 2,6 po (4,9 x 6,5 cm) avec touches LCD faciles à lire et affichage graphique
- Montage simple sur mur ou sur conduit
- Options multi-analogiques ou numériques (BACnet, Modbus)
- Alimentation DC et CA; compatible avec une boîte de jonction standard
- Capteur d’une durée de vie de 5 ans avec étalonnage automatique
- Points de consigne réglables et relais facultatif pour l’activation du ventilateur local
- Choisissez des technologies de détection de CO2 ou de COV fiables
- Optimisez le confort des pièces grâce au contrôle de la température
- Obtenez des crédits LEED
- Respectez les normes ASHRAE 15
- Faible consommation d’énergie et fonctionnalité « mode veille »
- Optimisez l’utilisation du système CVCA et prolongez la durée de vie des composants