Manchettes de protection
Protection des bras Perfect Fit CRT (technologie anticoupures)
Protection des bras Perfect Fit CRT (technologie anticoupures)
Caractéristiques et avantages :
- Honeywell présente son plus récent ajout à ses produits Perfect Fit : une gamme de produits résistants aux coupures
- La technologie Perfect Fit CRT (technologie anticoupures/résistant aux coupures) est exclusive à Honeywell et offre une excellente protection contre les coupures dans un manchon léger à deux plis sans couture
- Le mélange exclusif de fibres résistantes aux coupures Perfect Fit CRT offre deux à trois fois plus de protection contre les coupures, par rapport aux autres manches en fibres aramides de poids similaire
Autres
- Résistance à l’abrasion
- ANSI ASTM D3389-05 Niveau 3
- Type de manchon
- Tricot
- Avertissements et restrictions
- Ne lavez pas les gants qui ont été en contact avec des produits chimiques toxiques.
- Matériau
- Aramide; silice; mélange PEHP
- Résistance aux coupures
- ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- Normes
- ANSI ASTM D3389-05 Niveau 3; ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- À utiliser avec
- Manipulation des tôles; recyclage; assemblage automobile; manipulation des lames; affûtage des couteaux; manipulation du verre
Autres
- Résistance à l’abrasion
- ANSI ASTM D3389-05 Niveau 3
- Type de manchon
- Tricot
- Avertissements et restrictions
- Ne lavez pas les gants qui ont été en contact avec des produits chimiques toxiques.
- Matériau
- Aramide; silice; mélange PEHP
- Résistance aux coupures
- ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- Normes
- ANSI ASTM D3389-05 Niveau 3; ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- À utiliser avec
- Manipulation des tôles; recyclage; assemblage automobile; manipulation des lames; affûtage des couteaux; manipulation du verre
- Résistance à l’abrasion : ANSI ASTM D3389-05 Niveau 3
- Type de manchon : Tricot
- Avertissements et restrictions : Ne lavez pas les gants qui ont été en contact avec des produits chimiques toxiques.
- Matériau : Aramide; silice; mélange PEHP
- Résistance aux coupures : ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- Normes : ANSI ASTM D3389-05 Niveau 3; ANSI ASTM F1790-97 Niveau 4
- À utiliser avec : Manipulation des tôles; recyclage; assemblage automobile; manipulation des lames; affûtage des couteaux; manipulation du verre