搜索
/content/sps/cn/zh/search-results.html
校准压力传感器
Accu-Gage 系列产品将压力传感器和数字读数结合至行业和实验室应用的紧凑装置。
Honeywell’s Accu-Gage Models AG400 and AG401 offer a combination pressure transducer and digital readout in designed for use in both industrial and laboratory applications. Accu-Gage 以极具竞争力的价格提供便携性、更高的精度和工业级耐用性。每个单元均具有坚固的金属外壳和手柄,可提供额外的保护,并防范由冲击或振动引起的潜在故障,这些故障通常与塑料材料制成的量规相关。
专为实现高精度和高稳定性而设计,所有霍尼韦尔的 Accu-Gage 仪器均配了霍尼韦尔可靠的增强精度压力传感器,并进行广泛的两部分烧焊过程,一个用于传感器,一个用于组合式传感器/仪器。装置可以安装在面板上,为工艺生产线上的机器操作员提供清晰的压力或真空读数,或者用作在线质量控制监测器。
Reset Filters
数字压力指示器。高压型,15 psi 至 60000 psi。精度:0.1% FS
Model AG401
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。