搜索
/content/sps/cn/zh/search-results.html
危险区域压力传感器
坚固的压力和差压传感器
气密密封,不锈钢制造,用于在危险区域操作。
霍尼韦尔提供压力和差压传感器,由坚固的气密密封不锈钢制成,用于危险区域。全焊接不锈钢膜片使这些传感器可在液体、气体或腐蚀性蒸气环境下使用。对于精度范围为 0.25%、0.1% 和 0.5% 的差压模型,可用压力测量范围为 2 psig/a 至 20,000 psig/a 或 2 psid 至 10,000 psid。部分型号提供本质安全、防爆和 CE 选项。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。