-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- 联系我们
- |
You are browsing the product catalog for
搜索
精密/技术级压力传感器
超精密超级 TJE 压力传感器可以承受超高温和高压测量要求。
Super TJE 型是目前最准确的工业压力传感器。Super TJE 的精度达到 0.05 %,零温度误差小于 0.0015 % FS/°F。我们把一个不锈钢双绝热罩外壳与我们的专有“真正的表压”第二隔膜焊接在一起,使应力计电路与大气污染隔离,来维持这些规格。型号 STJE 采用 17-4 PH 不锈钢以及 15-5 PH 不锈钢,分别可测量 2,000 psi 的压强和 2,000 及以上的压强范围。
其具有 5 Vdc 或 10 Vdc 和 4 mA 到 20 mA 的高输出选项,使数据系统不再需要放大器电路插板。可选的签名校准芯片通过 SC 型 4 或 12 电路数字指示器提供自动装置的校准信息。Super TJE 型计量器是一个基于应变计的传感器,并拥有独特的“真正的表压”设计,该设计采用了二次焊接的不锈钢隔膜,把传感器线路与大气污染完全隔离开来。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2023 Honeywell International Inc