商用及民用气体探测
301EM-20 Controller
301EM 扩展模块可作为多达 4 个远程制冷剂传感器的控制器,并可探测多种气体。 • 规格一览 • 电源要求:22-27VAC,29-38VDC,29VDC时电流最大值为2A • 尺寸:11(高)x8(宽)x2.7(深)英寸(28x20.3x7厘米) • 重量: 2.25 磅 (1.02 千克)
产品概述
301EM 配置简便,符合 ASHRAE15、B-52 和国际机械规范的要求,通常用于优化机房和冷藏室的气体探测效果。
全套传感器(包括有毒气体、氧气、可燃气体以及全系列的制冷剂传感器)、警报器、闪光灯和远程面板增强了灵活性,适用于多种气体探测系统解决方案。
符合 ASHRAE No 15-2001 机械标准和 B-52 规范
ASHRAE 和 B-52 安全标准的建立实现了风险最小化并最大程度保护了机房人员和环境的安全。301EM 机房控制器可进行专门配置,经过精心设计,可以满足甚至超越这些严格标准。除手动风扇激活功能外,Vulcain 301EM 还可配置为提供自动风扇、警报器和闪光灯激活功能。用于手动报警识别的闭锁继电器,用于手动停用警报器的静音键,用于运行警报器的内置 24 V 直流电输出以及用于手动激活报警的 2 个易碎玻璃开关附件结合在一起,确保了最佳性能的实现。
其他特点和优点:易于使用
全套传感器(包括有毒气体、氧气、可燃气体以及全系列的制冷剂传感器)、警报器、闪光灯和远程面板增强了灵活性,适用于多种气体探测系统解决方案。
符合 ASHRAE No 15-2001 机械标准和 B-52 规范
ASHRAE 和 B-52 安全标准的建立实现了风险最小化并最大程度保护了机房人员和环境的安全。301EM 机房控制器可进行专门配置,经过精心设计,可以满足甚至超越这些严格标准。除手动风扇激活功能外,Vulcain 301EM 还可配置为提供自动风扇、警报器和闪光灯激活功能。用于手动报警识别的闭锁继电器,用于手动停用警报器的静音键,用于运行警报器的内置 24 V 直流电输出以及用于手动激活报警的 2 个易碎玻璃开关附件结合在一起,确保了最佳性能的实现。
其他特点和优点:易于使用
- 易读液晶显示器
- 自动诊断功能
- 针对危险区域安装的高性价比解决方案
- 最多可同时操作四个远程传感器
- 可选用多种传感器以同时探测各种不同气体
- 强劲可靠的 RS-485 Modbus 通讯
- 3 个 24 V 直流电报警输出和 4 个 4-20 mA 输出
- 四个完全可编程继电器
- 三个报警级别及内置视觉指示灯和声音报警
- 方便的独立或网络操作
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
301EM-20 Controller User Manual FR
application/pdf 501.38 KB
5/25/2021
501.38 KB
301EM-20 Controller User Manual FR
application/pdf 1.78 MB
5/25/2021
1.78 MB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
E3Point,301EM-20 Controller,301C Controller Brochure
application/pdf 1.59 MB
5/25/2021
1.59 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
301EMRP-20 Controller Remote Panel Spec Sheet
application/pdf 179.08 KB
5/25/2021
179.08 KB
301EM-20 Controller Product Submittal
application/pdf 1018.39 KB
5/25/2021
1018.39 KB
301EM-20 Controller Product Submittal
application/pdf 1.26 MB
5/25/2021
1.26 MB
301EM-20 Controller Wiring Details
application/pdf 316.51 KB
5/25/2021
316.51 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
301EMRP-20 Controller Remote Panel Spec Sheet
179.08 KB
5/25/2021
179.08 KB
301EM-20 Controller Product Submittal
1018.39 KB
5/25/2021
1018.39 KB
301EM-20 Controller Product Submittal
1.26 MB
5/25/2021
1.26 MB
E3Point,301EM-20 Controller,301C Controller Brochure
1.59 MB
5/25/2021
1.59 MB
Image
SKU
Description
301-EMRP-RFSA
301-EMRP
301-EM-RFSA-US3
301-EM-RFSA-US3带有报警灯及喇叭控制器, US类型3
301-EM-US3
301-EM-US3控制器, US类型3
ECFX-500-N-EM
301-EM-RFSA-CA2
301-EM-CA2
M-508617
301-EM-CA1
S301-IRF-R134A
S301-IRF-R134A冷媒传感器