https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

通用型限位开关

GLH 系列

Din EN50041 mounting. 金属外壳。非插入式。2 LED 指示灯。IP67 密封等级;30 mm x 60 mm 安装孔。UL/CE/CCC 认证

经销商库存

霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLF 限位开关满足国际 EN50041 标准,主体为带 2 个 LED 灯的非插入式金属样式。限位开关的模块化设计(接头/执行器、主体和接触块)可快速响应以满足客户应用要求。

坚固的压铸金属外壳开关为需要 IP 或 NEMA 机箱密封等级的室内外应用的理想选择。常闭速动触点和常闭慢动触点为正向断开。

其他

  • 执行器
    •  摆动曲柄 - 卷簧
    • 摆动曲柄 - 触须
    • 顶部滚轮臂
    •  侧面旋转
    • 顶部滚轮柱塞
    •  顶部柱塞
  • 密封
    • IP67;NEMA 1、4、12、13
  • 端子类型
    • PF1/2
    • PG13.5
    • PF1/2,金触点
    • 20 mm
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
  • 外壳材料
    • 锌压铸
  • 电流额定值
    • 10 A(热电流)
    • 1 mA 至 100 mA
  • 电路
    • 1NC 1NO 慢速传动 MBB
    • 2NC 慢速传动
    •  2NC 2NO DPDT 速动
    •  1NC 1NO SPDT 速动
    • 1NC 1NO 慢速传动 BBM
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 冲击
    • 每个 IEC 68-2-27c 50 g(不带执行器)
  • 产品类型
    • EN50041/47 全球通用型限位开关
  • 电源电压
    • 18 Vdc 至 30 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 59°
    • 最小 3.0 mm [0.118 英寸]
    • 4.5 mm [0.18 英寸]
    • 9.0 mm [0.35 英寸]
  • 机构认证和标准
    • UL、CE、CSA、CCC;IEC 947-5-1、EN60947-5-1、UL508
    • UL、CE、CSA;IEC 947-5-1、EN60947-5-1、UL508
  • 封闭
    • 工业
  • 预期机械寿命
    • 1500 万次
  • 操作力 (OF)
    • 9.5 N [2.10 lb]
    • 0.330 N m [2.90 in lb]
    • 16.0 N [3.60 lb]
  • 操作位置 (OP)
    • 28.0 mm [1.10 英寸]
    • 35.0 mm [1.38 英寸]
    • 26°
    • 61.0 mm [2.40 英寸]
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 预行程 (PT)
    • 26°
    • 最大 2.54 mm [0.10 英寸]
  • 外壳类型
    • EN50041+2 LED
  • 系列名称
    • GLS DIN
  • 工作温度
    • -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
  • 振动
    • 每个 IEC 68-2-6 10 g(不带执行器)
  • 差动行程 (DT)
    • 0.9 mm [0.035 英寸]
    • 0.6 mm [0.024 英寸]
    • 最大 12°
    • 最大 1.7 mm [0.067 英寸]

其他

  • 执行器
    •  摆动曲柄 - 卷簧
    • 摆动曲柄 - 触须
    • 顶部滚轮臂
    •  侧面旋转
    • 顶部滚轮柱塞
    •  顶部柱塞
  • 密封
    • IP67;NEMA 1、4、12、13
  • 端子类型
    • PF1/2
    • PG13.5
    • PF1/2,金触点
    • 20 mm
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
  • 外壳材料
    • 锌压铸
  • 电流额定值
    • 10 A(热电流)
    • 1 mA 至 100 mA
  • 电路
    • 1NC 1NO 慢速传动 MBB
    • 2NC 慢速传动
    •  2NC 2NO DPDT 速动
    •  1NC 1NO SPDT 速动
    • 1NC 1NO 慢速传动 BBM
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 冲击
    • 每个 IEC 68-2-27c 50 g(不带执行器)
  • 产品类型
    • EN50041/47 全球通用型限位开关
  • 电源电压
    • 18 Vdc 至 30 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 59°
    • 最小 3.0 mm [0.118 英寸]
    • 4.5 mm [0.18 英寸]
    • 9.0 mm [0.35 英寸]
  • 机构认证和标准
    • UL、CE、CSA、CCC;IEC 947-5-1、EN60947-5-1、UL508
    • UL、CE、CSA;IEC 947-5-1、EN60947-5-1、UL508
  • 封闭
    • 工业
  • 预期机械寿命
    • 1500 万次
  • 操作力 (OF)
    • 9.5 N [2.10 lb]
    • 0.330 N m [2.90 in lb]
    • 16.0 N [3.60 lb]
  • 操作位置 (OP)
    • 28.0 mm [1.10 英寸]
    • 35.0 mm [1.38 英寸]
    • 26°
    • 61.0 mm [2.40 英寸]
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 预行程 (PT)
    • 26°
    • 最大 2.54 mm [0.10 英寸]
  • 外壳类型
    • EN50041+2 LED
  • 系列名称
    • GLS DIN
  • 工作温度
    • -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
  • 振动
    • 每个 IEC 68-2-6 10 g(不带执行器)
  • 差动行程 (DT)
    • 0.9 mm [0.035 英寸]
    • 0.6 mm [0.024 英寸]
    • 最大 12°
    • 最大 1.7 mm [0.067 英寸]
  • UNSPSC 代码 : 39122213
  • 执行器 :  摆动曲柄 - 卷簧|摆动曲柄 - 触须|顶部滚轮臂| 侧面旋转|顶部滚轮柱塞| 顶部柱塞
  • 冲击 : 每个 IEC 68-2-27c 50 g(不带执行器)
  • 产品类型 : EN50041/47 全球通用型限位开关
  • 电源电压 : 18 Vdc 至 30 Vdc
  • 超行程 (OT) : 59°|最小 3.0 mm [0.118 英寸]|4.5 mm [0.18 英寸]|9.0 mm [0.35 英寸]
  • 机构认证和标准 : UL、CE、CSA、CCC;IEC 947-5-1、EN60947-5-1、UL508|UL、CE、CSA;IEC 947-5-1、EN60947-5-1、UL508
  • 封闭 : 工业
  • 预期机械寿命 : 1500 万次
  • 电流额定值 : 10 A(热电流)|1 mA 至 100 mA
  • 操作力 (OF) : 9.5 N [2.10 lb]|0.330 N m [2.90 in lb]|16.0 N [3.60 lb]
  • 操作位置 (OP) : 28.0 mm [1.10 英寸]|35.0 mm [1.38 英寸]|26°|61.0 mm [2.40 英寸]
  • UNSPSC 商品 : 39122213 限位开关
  • 密封 : IP67;NEMA 1、4、12、13
  • 预行程 (PT) : 26°|最大 2.54 mm [0.10 英寸]
  • 外壳类型 : EN50041+2 LED
  • 系列名称 : GLS DIN
  • 工作温度 : -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
  • 电路 : 1NC 1NO 慢速传动 MBB|2NC 慢速传动| 2NC 2NO DPDT 速动| 1NC 1NO SPDT 速动|1NC 1NO 慢速传动 BBM
  • 振动 : 每个 IEC 68-2-6 10 g(不带执行器)
  • 端子类型 : PF1/2|PG13.5|PF1/2,金触点|20 mm|0.5 英寸 - 14NPT 导管
  • 差动行程 (DT) : 0.9 mm [0.035 英寸]|0.6 mm [0.024 英寸]|最大 12°|最大 1.7 mm [0.067 英寸]
  • 外壳材料 : 锌压铸
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/24/2021
PDF 7.28 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 81511: GLS series indicators
1.07 MB
5/24/2021
PDF 1.07 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/24/2021
PDF 7.16 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
GLH Series Product Photo
187.08 KB
6/4/2021
187.08 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/24/2021
PDF 7.16 MB
GLH Series Product Photo
187.08 KB
6/4/2021
187.08 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
PK 81511: GLS series indicators
1.07 MB
5/24/2021
PDF 1.07 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/24/2021
PDF 7.28 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Image
SKU
Description
alt
GLHC01A2B
alt
GLHB03A1B
alt
GLHA32A1B
alt
GLHA01C
alt
GLHB24A1B