通用型限位开关
开关符合 IEC 标准、EN50041 和 EN50047 安装,插件/非插件、塑料或金属外壳、 3 管道选项和一系列密封选择。
MICRO SWITCH GLS 系列 满足 IEC 全球验收标准,可用于注塑、PLC 接口、机床、电梯和自动扶梯、游戏、包装和纺织品、食品饮料、工业门、剪叉式和平台升降机和电子组件。
霍尼韦尔 LS 和 200LS 系列限位开关配备插入和非插入样式主体。这些开关拥有悠久的成功历史,在工业应用领域表现卓越。在很多由于空间太小而无法安装其他完全可调节限位开关的位置,都可以安装MICRO SWITCH LS 系列。MICRO SWITCH 200LS 开关是最早的插入式设计方案,使更换简便且快速,从而减少停机时间。MICRO SWITCH SZL-WL 系列 限位开关是经济高效的开关,可用于从通用输送机到重型机械等广泛用途。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。