https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

通用型限位开关

GLL 系列

Min-Din EN50047 mounting. 塑料外壳。集成执行器。IP66 密封等级;20 mm 至 22 mm 安装孔;cULus/CE/CCC 认证

经销商库存

霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLL 系列限位开关采用双绝缘紧凑外壳设计,满足 EN500047 标准要求,非常适合狭小空间的应用。这些产品还拥有正向断开常闭电路功能。

MICRO SWITCH GLL 系列提供多种执行器款式任您挑选,可满足 OEM 应用需要。GLL 针对 IEC 电气标准而设计,适合全球使用,且可满足全球公认的安装标准。

其他

  • 执行器
    • 顶部滚轮臂
    •  顶部柱塞
    •  侧面旋转
    • 顶部滚轮柱塞
  • 冲击
    • 每个 IEC 68-2-27c 50 g(不带执行器)
  • 电源电压
    • 最大 300 Vac/250 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 最小值 60°
    • 最小 3.0 mm [0.118 英寸]
    • 最小 4.5 mm [0.177 英寸]
    • 最小 4.0 mm [0.157 英寸]
    • 最小 3.3 mm [0.13 英寸]
    • 最小 6.5 mm [0.256 英寸]
    • 最小 4.8 mm [0.19 英寸]
    • 最小 40°
  • 封闭
    • 工业
  • 操作力 (OF)
    • 5.0 N [1.12 lb]
    • 最大 9.8 N [2.22 lb]
    • 8.0 N [0.7 lb]
    • 12.0 N-cm [1.062 lb-in]
    • 4.0 N [0.90 lb]
    • 3.0 N [0.674 lb]
    • 6.0 N [1.35 lb]
  • 释放力
    • 2.0 N cm [0.177 lb in]
    • 1.5 N [0.34 lb]
  • 电流额定值
    • 10 A(热电流)
  • 操作位置 (OP)
    • 28.7 mm ±0.5 mm [1.13 英寸 ±0.02 英寸]
    • 18 mm ±0.5 mm [0.71 英寸 ±0.02 英寸]
    • 30°
  • 外壳类型
    • EN50047
  • 预行程 (PT)
    • 最大 2.8 mm [0.11 英寸]
    • 最大值 15°
    • 最大 1.5 mm [0.06 英寸]
    • 最大 1 mm [0.04 英寸]
    • 最大 20°
    • 最大值 30°
    • 最大值 35°
    • 最大 3.5 mm [0.138 英寸]
    • 最大 2.0 mm [0.08 英寸]
    • 最大 2.54 mm [0.10 英寸]
  • 工作温度
    • -10°C 至 80°C [14°F 至 176°F]
  • 电路
    • 1NO 1NC 慢动型,BBM
    •  2NC 慢动
    • 1NO 1NC 慢动型,MBB
    •  1NO 1NC 正向断开速动
  • 振动
    • 每个 IEC 68-2-6 10 g(不带执行器)
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • EN 50047 全球通用型限位开关
  • 预期机械寿命
    • 500 万次
  • 机构认证和标准
    • cULus、CE、CCC
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 密封
    • IP66;NEMA 1, 12, 13
  • 系列名称
    • GLL
  • 端子类型
    • 12.7 mm [0.5 英寸] 导管
    • 20 mm [0.79 英寸] 导管
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 2.5 mm [0.098 英寸]
    • 最大值 18°
    • 最大 1.52 mm [0.06 英寸]
    • 最大 25°
    • 最大 2 mm [0.08 英寸]
  • 外壳材料
    • 塑料

其他

  • 执行器
    • 顶部滚轮臂
    •  顶部柱塞
    •  侧面旋转
    • 顶部滚轮柱塞
  • 冲击
    • 每个 IEC 68-2-27c 50 g(不带执行器)
  • 电源电压
    • 最大 300 Vac/250 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 最小值 60°
    • 最小 3.0 mm [0.118 英寸]
    • 最小 4.5 mm [0.177 英寸]
    • 最小 4.0 mm [0.157 英寸]
    • 最小 3.3 mm [0.13 英寸]
    • 最小 6.5 mm [0.256 英寸]
    • 最小 4.8 mm [0.19 英寸]
    • 最小 40°
  • 封闭
    • 工业
  • 操作力 (OF)
    • 5.0 N [1.12 lb]
    • 最大 9.8 N [2.22 lb]
    • 8.0 N [0.7 lb]
    • 12.0 N-cm [1.062 lb-in]
    • 4.0 N [0.90 lb]
    • 3.0 N [0.674 lb]
    • 6.0 N [1.35 lb]
  • 释放力
    • 2.0 N cm [0.177 lb in]
    • 1.5 N [0.34 lb]
  • 电流额定值
    • 10 A(热电流)
  • 操作位置 (OP)
    • 28.7 mm ±0.5 mm [1.13 英寸 ±0.02 英寸]
    • 18 mm ±0.5 mm [0.71 英寸 ±0.02 英寸]
    • 30°
  • 外壳类型
    • EN50047
  • 预行程 (PT)
    • 最大 2.8 mm [0.11 英寸]
    • 最大值 15°
    • 最大 1.5 mm [0.06 英寸]
    • 最大 1 mm [0.04 英寸]
    • 最大 20°
    • 最大值 30°
    • 最大值 35°
    • 最大 3.5 mm [0.138 英寸]
    • 最大 2.0 mm [0.08 英寸]
    • 最大 2.54 mm [0.10 英寸]
  • 工作温度
    • -10°C 至 80°C [14°F 至 176°F]
  • 电路
    • 1NO 1NC 慢动型,BBM
    •  2NC 慢动
    • 1NO 1NC 慢动型,MBB
    •  1NO 1NC 正向断开速动
  • 振动
    • 每个 IEC 68-2-6 10 g(不带执行器)
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • EN 50047 全球通用型限位开关
  • 预期机械寿命
    • 500 万次
  • 机构认证和标准
    • cULus、CE、CCC
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 密封
    • IP66;NEMA 1, 12, 13
  • 系列名称
    • GLL
  • 端子类型
    • 12.7 mm [0.5 英寸] 导管
    • 20 mm [0.79 英寸] 导管
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 2.5 mm [0.098 英寸]
    • 最大值 18°
    • 最大 1.52 mm [0.06 英寸]
    • 最大 25°
    • 最大 2 mm [0.08 英寸]
  • 外壳材料
    • 塑料
  • 执行器 : 顶部滚轮臂| 顶部柱塞| 侧面旋转|顶部滚轮柱塞
  • 冲击 : 每个 IEC 68-2-27c 50 g(不带执行器)
  • 电源电压 : 最大 300 Vac/250 Vdc
  • 超行程 (OT) : 最小值 60°|最小 3.0 mm [0.118 英寸]|最小 4.5 mm [0.177 英寸]|最小 4.0 mm [0.157 英寸]|最小 3.3 mm [0.13 英寸]|最小 6.5 mm [0.256 英寸]|最小 4.8 mm [0.19 英寸]|最小 40°
  • 封闭 : 工业
  • 操作力 (OF) : 5.0 N [1.12 lb]|最大 9.8 N [2.22 lb]|8.0 N [0.7 lb]|12.0 N-cm [1.062 lb-in]|4.0 N [0.90 lb]|3.0 N [0.674 lb]|6.0 N [1.35 lb]
  • 释放力 : 2.0 N cm [0.177 lb in]|1.5 N [0.34 lb]
  • 电流额定值 : 10 A(热电流)
  • 操作位置 (OP) : 28.7 mm ±0.5 mm [1.13 英寸 ±0.02 英寸]|18 mm ±0.5 mm [0.71 英寸 ±0.02 英寸]|30°
  • 外壳类型 : EN50047
  • 预行程 (PT) : 最大 2.8 mm [0.11 英寸]|最大值 15°|最大 1.5 mm [0.06 英寸]|最大 1 mm [0.04 英寸]|最大 20°|最大值 30°|最大值 35°|最大 3.5 mm [0.138 英寸]|最大 2.0 mm [0.08 英寸]|最大 2.54 mm [0.10 英寸]
  • 工作温度 : -10°C 至 80°C [14°F 至 176°F]
  • 电路 : 1NO 1NC 慢动型,BBM| 2NC 慢动|1NO 1NC 慢动型,MBB| 1NO 1NC 正向断开速动
  • 振动 : 每个 IEC 68-2-6 10 g(不带执行器)
  • UNSPSC 代码 : 39122213
  • 产品类型 : EN 50047 全球通用型限位开关
  • 预期机械寿命 : 500 万次
  • 机构认证和标准 : cULus、CE、CCC
  • UNSPSC 商品 : 39122213 限位开关
  • 密封 : IP66;NEMA 1, 12, 13
  • 系列名称 : GLL
  • 端子类型 : 12.7 mm [0.5 英寸] 导管|20 mm [0.79 英寸] 导管
  • 差动行程 (DT) : 最大 2.5 mm [0.098 英寸]|最大值 18°|最大 1.52 mm [0.06 英寸]|最大 25°|最大 2 mm [0.08 英寸]
  • 外壳材料 : 塑料
White Paper
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Manuals and Guides
名称
描述
文件大小
日期
大小
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Brochure
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Data Sheet
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches
4.45 MB
5/24/2021
PDF 4.45 MB
Installation Instructions
名称
描述
文件大小
日期
大小
50012101: GLL Series Limit Switch
1.01 MB
5/24/2021
PDF 1.01 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
Application Note
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches
4.45 MB
5/24/2021
PDF 4.45 MB
50012101: GLL Series Limit Switch
1.01 MB
5/24/2021
PDF 1.01 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB