卫生设施压力传感器
CIP 型
卫生型过程型过程变送器,范围为 10 psi 至 600 psi。跟踪温度变化,输出为 4 mA 至 20 mA,压力响应时间为 500 ms
这些 CIP(原位清洁)的卫生型过程变送器采用 Ha C276/316 不锈钢制成,提供多种法兰、电气连接和工作温度,可满足下列潜在应用中的环境要求。
特征
- 范围:10 psig 至 600 psig(绝压)
- 跟踪温度变化,范围可达 93°C/每分钟 [200°F/每分钟]
- 输出: 4 mA 至 20 mA
- 压力响应时间:500 s
- 二级安全壳的过压能力:1500 psi
- 精度:0.1%
- 提供本安(仅 2N 选项)
- 经过 CE 认证