라벨 및 태그
Duratherm II 감열 용지 라벨
Duratherm II 감열 용지 라벨
Honeywell은 다양한 인쇄 기술과 응용 필요에 맞는 여러 종류의 라벨과 태그 용지를 제공합니다. 감열 및 열 전사 프린터 모두에 사용할 수 있도록 종이 및 합성 바코드 라벨을 모두 사용할 수 있습니다. 감열성층으로 Duratherm™ 감열 용지 라벨을 처리하고 프린터 헤드와의 직접 접촉을 통해 이미지를 그려냅니다. 또한 Honeywell은 탑코트를 적용한 직접 감열 제품도 선보입니다. 높은 습도 및 표면 마모가 우려되는 응용 분야에 향상된 내구성을 제공합니다.
- 낮은 내마모성.
- 실내 전용.
- 최소 앱 온도 32°F 서비스 온도 -4°~120°F.
- 낮은 내약품성
당사의 감열 용지 라벨제품은 여러 환경 및 응용 분야에 걸쳐 고품질의 비용 효율적인 인쇄를 위해 다양한 크기로 제공됩니다. 감열 용지는 인쇄 시 리본이 필요 없기 때문에 기밀성이 중요한 응용 분야에 적합합니다. 감열 용지는 인쇄 헤드와 직접 접촉하여 이미징하는 감열성층으로 코팅됩니다. 인쇄 결과물은 텍스트, 바코드 또는 그래픽을 형성하는 검은 도트 패턴입니다. Duratherm™ 제품 포트폴리오는 특정 응용 분야의 필요에 따라 성능을 조정하고 모든 산업 요건에 맞는 우수한 인쇄 품질을 제공하는 광범위한 미디어 제품을 포함합니다. Duratherm 제품에는 습도가 높고 표면 마모가 심한 환경에서 인쇄가 가능하도록 설계된 가시 및 적외선 스캐닝 장치를 비롯하여 빠른 인쇄 속도가 요구되는 응용 분야에서 함께 사용할 수 있는 제품이 포함되어 있습니다.
Features
- 폼 팩터
- 팬폴드
- 롤
- 면직물 재질
- 용지
- 제품 종류
- 라벨
- 호환 리본
- 해당 없음
Dimensions
- 롤 직경
- 2.6 inch
- 8 inch
- 2.25 inch
- 2.5 inch
- 5 inch
- 코어 크기
- 1
- 3
- 0.75
Printing Specifications
- 인쇄 방법
- 감열
Media
- 접착제 종류
- 영구 아크릴
Features
- 폼 팩터
- 팬폴드
- 롤
- 면직물 재질
- 용지
- 제품 종류
- 라벨
- 호환 리본
- 해당 없음
Dimensions
- 롤 직경
- 2.6 inch
- 8 inch
- 2.25 inch
- 2.5 inch
- 5 inch
- 코어 크기
- 1
- 3
- 0.75
Printing Specifications
- 인쇄 방법
- 감열
Media
- 접착제 종류
- 영구 아크릴
- 폼 팩터 : 팬폴드|롤
- 면직물 재질 : 용지
- 제품 종류 : 라벨
- 호환 리본 : 해당 없음
- 롤 직경 : 2.6 inch|8 inch|2.25 inch|2.5 inch|5 inch
- 코어 크기 : 1|3|0.75
- 인쇄 방법 : 감열
- 접착제 종류 : 영구 아크릴