Celdas de carga tipo botella
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Celdas de carga
- Celdas de carga tipo botella
Celdas de carga tipo botella
Modelos de acero inoxidable y acero al carbono con capacidades de medición de cargas de hasta 2.000.000 lb.
Honeywell ofrece celdas de carga tipo cilindro elaboradas con acero al carbono que son sumamente resistentes al curvado externo y a las fuerzas de carga lateral, y tienen capacidades de hasta 1500000 N. El diseño resistente a la fatiga prácticamente elimina la deformación por curvado en la galga extensiométrica y reduce al mínimo la principal causa de falla de las celdas de carga. Se ofrece una opción de puente doble para control de señal y redundancia.
Los modelos de acero inoxidable ofrecen fuerzas de carga de compresión con medición de ultraprecisión y alta confiabilidad en rangos de 5 lb a 50000 lb o de 8 t a 1000 t (15000 lb a 2000000 lb) en un tamaño pequeño apto para espacios ajustados.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc