Pines de carga
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
Pines de carga
Pasador de horquilla con sensor de fuerza. Rango de 2000 lbs a 200,000 lbs ± 0,75% a ± 4.25% FS de precisión (consulte a la fábrica). Construcción de acero inoxidable totalmente soldado Opciones de salida amplificadas e intrínsecamente seguras
Model LP load pins are designed to be installed where pins or bolts are carrying a load. Las aplicaciones que implican el uso de pasadores de grillete, pasadores de horquilla y ejes de polea son ejemplos principales de dónde los pasadores de horquilla con detección de fuerza pueden proporcionar un monitoreo preciso y en tiempo real de las fuerzas de carga. The Model LP features welded stainless steel construction and is available with a standard PTIH-10-6P connector or an optional submersible cable. Estos robustos pasadores de horquilla brindan una excelente estabilidad a largo plazo y un funcionamiento confiable en condiciones de operación severas.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc