Celdas de carga miniatura
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Celdas de carga
- Celdas de carga miniatura
Celdas de carga miniatura
Línea completa de transductores de presión subminiatura livianos con montaje empotrado, diseño de perfil bajo y diafragma al ras para espacios sumamente pequeños.
Honeywell ofrece una línea completa de transductores de presión subminiatura y livianos que cuentan con un diseño de perfil bajo, montaje empotrado y compacto y un diafragma al ras para caber en espacios extremadamente pequeños con acceso reducido. El diseño de acero inoxidable unificado, con un diafragma delgado y laterales pesados elaborados a partir de una única pieza de acero inoxidable, hace que estos sensores sean muy resistentes y, a su vez, lo suficientemente delgados para medir presiones bajas. Los sensores de presión diferencial subminiatura húmedo/húmedo de Honeywell ofrecen un alto grado de precisión y rangos de medición de presión de 5 psid a 2000 psid. Su tamaño pequeño, protección contra la sobrecarga bidireccional, amplia compensación de temperatura y altas frecuencias naturales los hacen exclusivamente aptos para aplicaciones aeroespaciales, químicas o nucleares.
No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc