celdas de carga subminiatura
-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- Socios de negocios
- |
- SPS Blog
- |
- Contáctenos
- |
- Productos
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Celdas de carga
- celdas de carga subminiatura
celdas de carga subminiatura
Acelerómetros piezoeléctricos amplificados, livianos, de perfil bajo, de 25 kHz o 45 kHz. Salida de carga pC/G, mV/G o IEPE
Los acelerómetros piezoeléctricos subminiatura de Honeywell brindan una salida de datos altamente precisa y confiable en un tamaño de perfil bajo muy pequeño para usar en espacios estrechos y limitados. El acelerómetro piezoeléctrico amplificado subminiatura modelo MA23 de Honeywell cuenta con una salida de corriente constante de baja impedancia, combinada con la capacidad de brindar una capacitancia de carga alta, lo cual permite utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos.
El modelo MAQ36 es un transductor piezoeléctrico autogenerador miniatura diseñado para usar en entornos de mayor temperatura. Estas unidades no tienen elementos electrónicos internos y no requieren de alimentación externa para funcionar. Ambos cuentan con rangos de frecuencia amplios y una sensibilidad plana frente a respuesta térmica en el rango de temperatura. Honeywell tiene amplia experiencia en ayudar a los clientes con requisitos personalizados.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc