Transductores de presión con calibración
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de presión
- Transductores de presión con calibración
Transductores de presión con calibración
La Serie Accu-Gage combina un transductor de presión y lectura digital en una unidad compacta para aplicaciones industriales y de laboratorios.
Honeywell’s Accu-Gage Models AG400 and AG401 offer a combination pressure transducer and digital readout in designed for use in both industrial and laboratory applications. Accu-Gage ofrece portabilidad, precisión mejorada y durabilidad de grado industrial a un precio muy competitivo. Cada unidad cuenta con una robusta caja y asa de metal que brindan protección adicional y fallas potenciales causadas por golpes o vibraciones que a menudo se asocian con medidores fabricados con materiales plásticos.
Diseñados para lograr alta precisión y alta estabilidad, todos los instrumentos Accu-Gage de Honeywell están equipados con transductores de presión confiables y de precisión mejorada de Honeywell y se someten a un extenso proceso de quemado en dos partes, una para el transductor y otra para la unidad combinada del transductor/instrumento. Las unidades pueden montarse en panel para proporcionar lecturas claras de presión o vacío a los operadores de la máquina en la línea de proceso o usarse como monitores de control de calidad en línea.
Related Categories
- Transductores de presión de grado aeroespacial
- Transductores de presión con salida digital
- Manómetros digitales
- Transductores de presión empotrados
- Transductores de presión para procesos generales
- Transductores de presión para lugares peligrosos
- Transductores de presión alta
- Transductor de presión diferencial subminiatura
- Transductores de presión miniatura empotrados
- Transductores de presión para petróleo y gas
- Transductores de presión de grado técnico/de precisión
- Transductores de presión de grado sanitario
- Transductores de presión sumergibles
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc