Transductores de presión para lugares peligrosos
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de presión
- Transductores de presión para lugares peligrosos
Transductores de presión para lugares peligrosos
Ambas presiones y sensores de presión diferencial fabricados con
Acero inoxidable herméticamente sellado para operación en ubicaciones peligrosas.
Honeywell ofrece tanto sensores de presión y de presión diferencial, hechos con acero inoxidable resistente, sellado herméticamente para funcionar en ubicaciones peligrosas. Los diafragmas de acero inoxidable totalmente soldados permiten que estos sensores se utilicen con vapores líquidos, gaseosos o corrosivos. Las medidas de presión disponibles varían desde 2 psig/a hasta 20,000 psig/a o 2 psid a 10,000 psid para modelos de presión diferencial con rangos de precisión de 0.25%, 0.1% y 0.5%. Opciones intrínsecamente seguras, a prueba de explosiones y CE están disponibles en modelos seleccionados.
Related Categories
- Transductores de presión de grado aeroespacial
- Transductores de presión con calibración
- Transductores de presión con salida digital
- Manómetros digitales
- Transductores de presión empotrados
- Transductores de presión para procesos generales
- Transductores de presión alta
- Transductor de presión diferencial subminiatura
- Transductores de presión miniatura empotrados
- Transductores de presión para petróleo y gas
- Transductores de presión de grado técnico/de precisión
- Transductores de presión de grado sanitario
- Transductores de presión sumergibles
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc