Transductores de presión de grado técnico/de precisión
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de presión
- Transductores de presión de grado técnico/de precisión
Transductores de presión de grado técnico/de precisión
Los sensores de presión Super TJE de ultraprecisión pueden resistir temperaturas muy altas y cumplir con requisitos de medición de alta presión.
El modelo Super TJE es uno de los transductores de presión industrial más precisos disponibles en la actualidad. El Super TJE ofrece una precisión de 0.05%, cero error de temperatura de menos de 0.0015% FS/°F. Estas especificaciones se mantienen al soldar una cubierta de doble revestimiento de acero inoxidable junto con nuestro segundo diafragma de “manométrica real” registrado que aísla los circuitos de la galga extensiométrica de la contaminación atmosférica. El modelo STJE se fabrica de acero inoxidable 17-4 PH para un rango de hasta 2.000 psi y de acero inoxidable 15-5 PH para rangos de 2.000 y superiores.
Las opciones de alto rendimiento de 5 VCC o 10 VCC y 4 mA a 20 mA eliminan la necesidad de una tarjeta amplificadora en el sistema de datos. Un chip opcional exclusivo de calibración ofrece información de calibración para la configuración automática con el indicador digital de cuatro o doce canales modelo SC. El modelo Super TJE es un transductor basado en una galga extensiométrica y cuenta con un diseño único de “manométrica real” que utiliza un segundo diafragma de acero inoxidable soldado que sella herméticamente los circuitos de la galga extensiométrica para evitar la contaminación atmosférica.
Related Categories
- Transductores de presión de grado aeroespacial
- Transductores de presión con calibración
- Transductores de presión con salida digital
- Manómetros digitales
- Transductores de presión empotrados
- Transductores de presión para procesos generales
- Transductores de presión para lugares peligrosos
- Transductores de presión alta
- Transductor de presión diferencial subminiatura
- Transductores de presión miniatura empotrados
- Transductores de presión para petróleo y gas
- Transductores de presión de grado sanitario
- Transductores de presión sumergibles
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc