Transductor de presión diferencial subminiatura
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de presión
- Transductor de presión diferencial subminiatura
Transductor de presión diferencial subminiatura
Transductor de presión diferencial subminiatura húmedo/húmedo. Precisión de 0.3%, 5 psid a 2000 psid. Acero inoxidable 17-4 PH, material impregnado Alta frecuencia
El transductor de presión diferencial húmedo/húmedo modelo P-30-P es una unidad subminiatura que es particularmente apta para aplicaciones aeroespaciales, químicas o nucleares. Sus características incluyen un tamaño pequeño, protección contra sobrecarga bidireccional, amplia compensación de temperatura, altas frecuencias naturales y está fabricada con material impregnado de acero inoxidable 17-4 PH.
Related Categories
- Transductores de presión de grado aeroespacial
- Transductores de presión con calibración
- Transductores de presión con salida digital
- Manómetros digitales
- Transductores de presión empotrados
- Transductores de presión para procesos generales
- Transductores de presión para lugares peligrosos
- Transductores de presión alta
- Transductores de presión miniatura empotrados
- Transductores de presión para petróleo y gas
- Transductores de presión de grado técnico/de precisión
- Transductores de presión de grado sanitario
- Transductores de presión sumergibles
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc