Etiquetas y rótulos
Etiqueta de papel de transferencia térmica Duratran II
Etiqueta de papel de transferencia térmica Duratran II
Honeywell dispone de una amplia variedad de consumibles de etiquetas duraderos y de alto desempeño para respaldar sus aplicaciones de seguimiento más exigentes. Disponibles en papel y en material sintético, las etiquetas Honeywell están disponibles en una amplia gama de puntos de precio y medidas de desempeño, para que pueda estar seguro de cumplir con los requisitos específicos de su aplicación.Tanto las etiquetas de transferencia térmica directa como las etiquetas de transferencia térmica de Honeywell ofrecen una excelente calidad de impresión, tanto si elige tecnología de impresión térmica directa como de transferencia térmica.
- Mín. Aplic. Temp. Temperatura de servicio de 30 °:F. -65°: a 200 °:F.
- Baja resistencia química.
- Baja resistencia a la abrasión.
- Solo para interiores.