Detección de gas comercial
E3Point
Un monitor de gases tóxicos y combustibles que hace que el funcionamiento comercial sea más inteligente, lo que permite proteger a las personas, la propiedad y los resultados finales. • Especificaciones rápidas
Descripción general del producto
E3Point es capaz de detectar la más amplia variedad de gases tóxicos y combustibles que se encuentran en edificios comerciales y en construcciones externas a los edificios, entre ellos CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4 y C3H8.Puede utilizarse como unidad independiente con detección de gas simple o doble (es decir, con un sensor remoto) o como un dispositivo de red (no funciona con BACnet, Modbus u otros sistemas de automatización para edificios); E3Point también funciona con sistemas de monitoreo de gas con controlador y componentes de sistemas de monitoreo de gas cableados o inalámbricos existentes.
E3Point utiliza ventilación con control de demanda mediante relés, sistema de automatización para edificios (BAS) o un controlador para aumentar el ahorro de energía, extender la vida útil del ventilador y alinearse con las mejores prácticas ecológicas de los edificios. Además, en su configuración de red, E3Point también optimiza el rendimiento de los sistemas de HVAC, fuego/humo, vigilancia y otros.
El diseño inteligente del producto reduce el costo de propiedad de la unidad mientras aumenta la flexibilidad de aplicación. Los sensores inteligentes están precalibrados, se configuran en forma automática al instalarse y funcionan continuamente con tecnología patentada Reflex©, que monitorea permanentemente el estado de las celdas y alerta al usuario ante la presencia de fallas. El cartucho listo para usar del sensor, el menú de utilización sencilla y las opciones de cableado simplifican la instalación y el mantenimiento, y reducen el costo del monitoreo de gases durante la vida útil de la unidad.
Características y beneficios adicionales:
Funcionamiento flexible
- Disponible en versiones autónomas, autónomas con mando a distancia (modo doble para gas) o en red
- Se conecta a sistemas analógicos o digitales
- Funciona con casi cualquier BAS, e incluye BACnet y Modbus
- Se conecta a sistemas cableados o inalámbricos (mediante el controlador inalámbrico 301CW)
- Montaje en una pared o en un conducto
- Cartuchos calibrados de fábrica
Rentabilidad
- Ahorro de energía mediante la ventilación con control de demanda (DCV)
- Simplifica la instalación y el mantenimiento con su sensor listo para utilizar
- La opción de mando a distancia ofrece monitoreo de gas doble (solamente para la versión autónoma)
- Optimiza el sistema BAS, el de fuego, el de ventilación y otros sistemas de seguridad
Comunicaciones versátiles
- Funciona mediante BAS para mejorar el diagnóstico de las fallas y recopila datos sobre niveles de concentración de gas, estado del sensor, etc.
- Acoplamiento con 301C para registrar datos y conexión en serie de hasta 96 únidades de E3Point
Tecnología de detección avanzada
- Detecta CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4 y C3H8
- Rendimiento avanzado del sensor electroquímico (para gases tóxicos) y con sensor catalítico (para gases combustibles)
- Utiliza tecnologías patentadas Reflex® y para cartuchos inteligentes
Certificaciones eléctricas
- US (ANSI/UL 61010-1)
- · Canadá (CSA C22.2 n.º 61010-1)
Otros
- Funcionalidades
- Ahorra energía mediante la ventilación con control de demanda
- Disponible en versiones autónomas, autónomas con sensor remoto (modo de dos gases) o en red
- La tecnología de detección avanzada detecta CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4 y C3H3
Otros
- Funcionalidades
- Ahorra energía mediante la ventilación con control de demanda
- Disponible en versiones autónomas, autónomas con sensor remoto (modo de dos gases) o en red
- La tecnología de detección avanzada detecta CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4 y C3H3
- Funcionalidades : Ahorra energía mediante la ventilación con control de demanda|Disponible en versiones autónomas, autónomas con sensor remoto (modo de dos gases) o en red|La tecnología de detección avanzada detecta CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4 y C3H3