Gafas de seguridad
Uvex Livewire®
Uvex Livewire
Las Uvex Livewire son unas gafas selladas diseñadas para ofrecer una protección extrema en condiciones extremas. Las Uvex Livewire tiene HYDROSHIELD® AF: canales de ventilación superior y lateral: patillas de trinquete y diseño flexible: y se ofrece en la más amplia variedad de tintes de cualquier gafa sellada. También disponible en Rx.
Características y beneficios:
Características y beneficios:
- Lente de PC: Hydroshield AF: DURA-STREME® AF/HC: y Uvextreme Plus AF
- Submarco de espuma: patillas acolchadas: patillas de trinquete: diadema ajustable
- Sencillo sistema de intercambio de patilla a diadema
- Marco completo: Extremestyle
- ANSI Z87.1+ 2015
- El recubrimiento Hydroshield AF ofrece un tiempo constante sin empañamiento de 90 veces más que la mayoría de otros productos antiniebla y proporciona 2 veces más resistencia al rayado que nuestro siguiente mejor recubrimiento antiniebla.
- Tecnología de revestimiento dual Dura-streme con antiniebla Uvextreme en el interior y antirrayas Ultra-dura en el exterior para una vida útil de la lente 3 veces más larga y 2 veces más resistente a los arañazos
- Disponible con revestimiento Uvextreme Plus
- La subestructura de espuma de diseño de precisión se adapta a los contornos de los ojos
- Las patillas acolchadas proporcionan una tensión y flexibilidad ideales
- Trinquete: patillas ajustables: ángulo de inclinación de la lente de hasta un 15 %
- Ventilación superior y lateral con canales en la montura para mejorar el rendimiento antiniebla
- Diadema de tela ajustable: fácil ajuste rápido de la sien a la diadema
- Certificado para cumplir con ANSI+2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Grado U6: filtrado de nivel 99.9% de protección UVB/UVA
- 10 % dieléctrico
- Disponible en la gama más amplia de tintes de lentes de cualquier gafa sellada del mercado
- Sencillo sistema de intercambio de patilla a diadema
- Modelo Rx disponible
- Marco completo: Extremecoverage
Otros
- Color de marco
- Negro mate
- Plata
- Plata
- Negro mate
- Ventajas de la plataforma de productos
- Cómodos, ajustables, protección sellada; disponibles para lentes recetados.
- Estilo de la estructura
- Marco completo
- Barra de navegación
- Acolchado
- Opciones de templos
- Acolchado
- Diadema
- Acolchado
- Diadema
- Flexibilidad del bastidor
- Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Revestimiento de la lente
- HydroShield AF
- Dura-Streme HC/AF
- Uvextreme AF
- HydroShield AF
- Uvextreme AF
- Dura-Streme HC/AF
Otros
- Color de marco
- Negro mate
- Plata
- Plata
- Negro mate
- Ventajas de la plataforma de productos
- Cómodos, ajustables, protección sellada; disponibles para lentes recetados.
- Estilo de la estructura
- Marco completo
- Barra de navegación
- Acolchado
- Opciones de templos
- Acolchado
- Diadema
- Acolchado
- Diadema
- Flexibilidad del bastidor
- Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Revestimiento de la lente
- HydroShield AF
- Dura-Streme HC/AF
- Uvextreme AF
- HydroShield AF
- Uvextreme AF
- Dura-Streme HC/AF
- Color de marco : Negro mate | Plata|Plata|Negro mate
- Ventajas de la plataforma de productos : Cómodos, ajustables, protección sellada; disponibles para lentes recetados.
- Estilo de la estructura : Marco completo
- Barra de navegación : Acolchado
- Opciones de templos : Acolchado|Diadema|Acolchado | Diadema
- Flexibilidad del bastidor : Inclinación de la lente y longitud de las patillas ajustables
- Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
- Revestimiento de la lente : HydroShield AF | Dura-Streme HC/AF | Uvextreme AF|HydroShield AF|Uvextreme AF|Dura-Streme HC/AF
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex Livewire® - Technical Specifications
application/pdf 71.68 KB
7/18/2021
71.68 KB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Otros
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex Livewire® - Technical Specifications
71.68 KB
7/18/2021
71.68 KB
Image
SKU
Description
S2609XP
UVEX Livewire® NEGRO LOWIR XT+
S2602HSCAN
S2600HSCAN
S2600HS
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Livewire® azules con lente anti-empañamiento transparente
S2621XP
UVEX Livewire® SIL GRAY XT+
S2620HS
Recubrimiento HydroShield anti-empañamiento con tinte de lente transparente Uvex Livewire® Silver Armazón
S2624XP
UVEX Livewire® SIL REF50 XT+
S2621HS
Recubrimiento HydroShield anti-empañamiento con tinte de lente Uvex Livewire® Silver Armazón Gray
S2601HS
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Livewire® negro mate con lente anti-empañamiento Espresso
S2600D
UVEX Livewire® BLK CLR DURA+