Produit
Produit
Les numéros de pièce
Contenu général
/content/sps/ca/fr/search-results.html
Palletizing Hero Image
Palletizing Hero Image

Palettisation

Les systèmes de palettisation augmentent la capacité de traitement de divers types de produits

Maintenez vos opérations d'emballage, de distribution et d'exécution en fin de ligne à une vitesse inégalée dans le secteur - plus de 200 caisses par minute ou plus - grâce aux palettiseurs et dépalettiseurs d'Alvey® de Honeywell. Que vous soyez un fabricant de produits alimentaires, de boissons ou de biens de consommation emballés, ou un détaillant omnicanal, vous obtiendrez la flexibilité et la fiabilité dont vous avez besoin pour rester au maximum de votre efficacité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les ingénieurs d'Honeywell peuvent installer des machines individuelles sur votre site, ou mettre en place des systèmes complets entièrement intégrés à votre convoyeur et autres équipements de manutention existants.

Les technologies comprennent : 

Palettiseurs Alvey série 680

Ces palettiseurs de caisses à faible vitesse et au niveau du sol sont conçus pour une gamme de capacités de débit. Huit dispositions différentes permettent à l'opérateur de configurer l'entrée des caisses, l'alimentation des palettes et la décharge des charges pour s'adapter à toute disposition. Le logiciel utilitaire de création de motifs permet de créer rapidement des motifs de cas à partir d'une interface à écran tactile.

La série Alvey 680 est disponible en trois modèles :

  • Modèle 680: Le palettiseur le moins rapide de la série traite jusqu'à deux niveaux par minute
  • Modèle 680-R: Comme le modèle 680, cette machine est dotée d'une accumulation supplémentaire de rangées pour augmenter la vitesse à trois niveaux par minute
  • Modèle 681: Ce modèle comporte une zone désignée d'accumulation de niveaux, capable de palettiser jusqu'à cinq niveaux par minute

Palettiseur hybride Alvey 750

Spécialement conçu pour les industries dont les emballages sont petits et légers, l'Alvey 750 combine la flexibilité avec une manipulation délicate tout en formant des chargements plus complexes tels que ceux avec des étiquettes ou des graphiques tournés vers l'extérieur. Il s'agit d'un palettiseur à vitesse moyenne avec une alimentation de haut niveau, la machine est capable d'atteindre une vitesse de 50 caisses par minute. Une machine à emballer/banderoleuse à l'intérieur du véhicule (en option) offre une stabilité de chargement exceptionnelle.

Palettiseurs Alvey série 780

Ces palettiseurs compacts, à vitesse moyenne, sont conçus pour des applications à une ou plusieurs lignes, avec une conception simple et propre. Cet équipement de palettisation utilise un pousseur de rangée à recirculation ou à mouvement alternatif pour créer une rangée de produits.

Utilise le même logiciel de création de modèles que celui disponible pour la sériei 890.

Palettiseurs Alvey série 890i

Cette série de palettiseurs à vitesse moyenne est conçue pour une utilisation et une maintenance faciles dans un encombrement réduit. La flexibilité et la polyvalence exceptionnelles de la sériei 890 permettent aux machines de traiter une plus grande variété de types d'emballages et de modèles d'empilage complexes.

  • Modèle 890i: Offre un débit fiable à des taux allant jusqu'à 45 caisses par minute, avec la possibilité de traiter divers types d'emballages, y compris des produits petits et instables
  • Modèle 891i: Utilise une table d'accumulation de niveaux non piqués comme mécanisme tampon pour des débits allant jusqu'à 70 caisses par minute, en fonction de la taille des caisses et des modèles d'empilage

Le logiciel utilitaire de création de motifs permet de créer rapidement des motifs de cas à partir d'une interface intuitive à écran tactile, qui fournit également des diagnostics avancés. Le système d'alimentation à haut niveau permet de charger le produit directement à partir d'un convoyeur aérien ou de lignes d'accumulation à la vitesse de plus de 50 caisses par minute. Des machines à emballer ou des banderoleuses sont également disponibles en option.

Palettiseurs Alvey série 900

Les palettiseurs Alvey de la série 900 sont les machines les plus populaires sur le marché des équipements de palettisation en ligne. En fait, beaucoup d'entre elles fonctionnent en continu depuis plus de 30 ans. Les fabricants les apprécient pour la qualité de leur manutention, leur flexibilité de formation des modèles et leur fiabilité. Ils sont également disponibles avec des machines à emballer ou des banderoleuses sont également disponibles en option.

La série Alvey 900 est disponible en cinq modèles :

  • Modèle 910: Le palettiseur en ligne d'entrée de gamme offre un débit supérieur à 100 caisses par minute
  • Modèle 941: Conçu avec des fonctions à haut débit et une zone d'accumulation pour offrir des débits allant jusqu'à 125 caisses par minute
  • Modèle 942: Fournit des capacités à plus haut débit pour des applications plus exigeantes nécessitant des débits allant jusqu'à 150 caisses par minute; équipé de deux zones d'accumulation
  • Modèle 943: Conçu pour les applications les plus exigeantes, ce palettiseur à grande vitesse permet d'atteindre un débit de 180 caisses par minute et offre des zones d'accumulation sur trois niveaux
  • Modèle 944: Ce modèle performant permet d'atteindre une vitesse de traitement de plus de 225 caisses par minute, à la pointe de l'industrie; il comporte des zones d'accumulation à quatre niveaux

Solutions de palettisation Alvey 950 hybride

Ces palettiseurs robotisés en ligne à vitesse élevée intègrent un ou plusieurs bras robotisés pour offrir une flexibilité, une manipulation délicate et une formation de motifs précise et reproductible à des vitesses de plus de 125 caisses par minute. La série 950 est idéale pour la manipulation de petits emballages et de motifs complexes (tels que les étiquettes/graphiques de sortie), ainsi que pour les applications d'emballage secondaire réduit et la palettisation de charges mixtes avec plusieurs formats de produits dans un seul chargement.

Il y a quatre configurations disponibles. Communiquez avec nous pour déterminer lequel convient à votre opération.

  • Modèle 951-1: Comprend une zone d'accumulation à un seul niveau et un bras robotique
  • Modèle 952-1: Prise en charge d'applications à plus grande vitesse avec des zones d'accumulation à deux niveaux et un bras robotique
  • Modèle 951-2: Zone d'accumulation à un seul niveau et deux bras robotiques
  • Modèle 952-2: Le palettiseur hybride le plus rapide de la série, avec des zones d'accumulation à deux niveaux et deux bras robotisés

Palettiseurs robotisés

Les palettiseurs robotisés de Honeywell sont conçus pour augmenter la flexibilité de vos modèles et permettre une reconfiguration rapide et facile des produits tout en augmentant le débit, en améliorant l'ergonomie et en réduisant les coûts de main-d'œuvre. Ces solutions modulaires présentent des encombrements réduits qui permettent de passer facilement d'un simple robot à un grand système à bras multiples.

Les systèmes de palettisation robotisés prennent en charge les bras robotisés de plusieurs fabricants, dont Motoman, KUKA et FANUC. Les options d'outillage standard et personnalisé en bout de bras sont conçues et construites à l'interne pour assurer une intégration transparente. Les logiciels et les commandes de machines sont également totalement intégrés, y compris la prise en charge des solutions fondées sur les automates programmables.

Si vous recherchez la flexibilité nécessaire pour gérer des changements de produits rapides et des changements d'emballage fréquents, nos options de palettiseurs robotisés comprennent la manutention de caisses individuelles, de rangées ou de niveaux pour la création de palettes mixtes. Le logiciel de palettisation IntelliGen® permet aux opérateurs de créer et de modifier facilement les modèles de niveaux et les configurations de chargement, sans avoir besoin d'un appel de service ou d'un logiciel externe complexe.

Souhaitez-vous explorer les multiples options de palettiseurs robotisés? Le logiciel de simulation vous aidera à déterminer la faisabilité du système, tout en permettant de tester l'efficacité, la formation et le service de dépannage.