工业固定产品
FS System 10™ and FS10-R
FS System 10™ 是基于高速微处理器的火灾探测和过程控制系统,专为液体和粉末涂料应用设计,能够快速探测到火焰的存在,并可在几毫秒内停止静电涂饰过程,能有效地在残留物和湿漆膜着火前切断火源。 • 规格一览 • FS System 10 和 FS10-R 规格见下文
产品概述
FS System 10™
FS System 10™ 是基于高速微处理器的火灾探测和过程控制系统,专为液体和粉末涂料应用设计,能够快速探测到火焰的存在,并可在几毫秒内停止静电涂饰过程,能有效地在残留物和湿漆膜着火前切断火源。
FS System 10 是唯一一个提供二级响应的系统:对喷枪喷出的“火球”型火焰会发出警示,如果火焰持续存在,则 4-5 秒钟后,就会发出火灾报警。
FS System 10 的性能远远优于传统探测器,因为它采用了电光量子红外传感器阵列,能够准确探测火灾并防止误报。FS System 10 提供挂壁式控制器和卡式控制器配置。(有关卡式控制器的更多信息,请咨询工厂。)
此探测器安装于防爆外壳中。挂壁式控制器是一个安装在 NEMA 12 外壳(带液晶显示器和 LED 状态指示灯)中的独立系统。安装有三个 10 安培机械继电器,用于停止涂料流动,关闭静电喷涂机和输送机。事件历史和火灾技术数据由探测器实时报告,然后保存在控制器的非易失性存储器中。FirePic™ 和 SnapShot™ 数据可通过您的 PC 从控制器的 RS-232 端口下载。控制器可操作一到两个探测器。
FS10-R Unitized
FS10-R Unitized 是一种多光谱红外电光火焰探测器,专为液体或粉末喷涂房应用而设计。基于 FS System 10 的 FS10-R Unitized 火焰探测器可满足独立运行的要求,并符合 NFPA 33 标准。采用先进信号处理技术的宽波段红外™、近红外和可见光传感器可提供最佳性能。具有可选出厂灵敏度设置和报警输出的高速火灾响应系统为涂饰行业提供了最佳的解决方案。
FS System 10™
FS System 10™ 是基于高速微处理器的火灾探测和过程控制系统,专为液体和粉末涂料应用设计,能够快速探测到火焰的存在,并可在几毫秒内停止静电涂饰过程,能有效地在残留物和湿漆膜着火前切断火源。
FS System 10 是唯一一个提供二级响应的系统:对喷枪喷出的“火球”型火焰会发出警示,如果火焰持续存在,则 4-5 秒钟后,就会发出火灾报警。
FS System 10 的性能远远优于传统探测器,因为它采用了电光量子红外传感器阵列,能够准确探测火灾并防止误报。FS System 10 提供挂壁式控制器和卡式控制器配置。(有关卡式控制器的更多信息,请咨询工厂。)
此探测器安装于防爆外壳中。挂壁式控制器是一个安装在 NEMA 12 外壳(带液晶显示器和 LED 状态指示灯)中的独立系统。安装有三个 10 安培机械继电器,用于停止涂料流动,关闭静电喷涂机和输送机。事件历史和火灾技术数据由探测器实时报告,然后保存在控制器的非易失性存储器中。FirePic™ 和 SnapShot™ 数据可通过您的 PC 从控制器的 RS-232 端口下载。控制器可操作一到两个探测器。
FS10-R Unitized
FS10-R Unitized 是一种多光谱红外电光火焰探测器,专为液体或粉末喷涂房应用而设计。基于 FS System 10 的 FS10-R Unitized 火焰探测器可满足独立运行的要求,并符合 NFPA 33 标准。采用先进信号处理技术的宽波段红外™、近红外和可见光传感器可提供最佳性能。具有可选出厂灵敏度设置和报警输出的高速火灾响应系统为涂饰行业提供了最佳的解决方案。
其他特点和优点:
- 多光谱数字式电光红外火灾探测器
- 可防止因弧焊或电晕放电引起的错误报警
- 内置自动“通过镜头”自检功能
- 对油漆加热器等设备产生的背景辐射能不敏感
- 不受液体喷漆房中吸入烟雾或油漆溶剂雾气的影响
- 可穿透探测器镜头上的油漆、粉末或油残留物
- 可通过 RS-485 接口进行数字通讯
- FirePic™:可检索火灾前记录数据
- SnapShot™:以动态图形显示探测器观察到的画面
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
Fire Sentry FS System 10 and FS10-R Data Sheet
application/pdf 432.49 KB
5/25/2021
432.49 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
FSL100 Flame Detectors,FS10-R,FS24X Flame Detector,SS2 Flame Detector,FS20X Flame Detector,SS4 Flame Detector Product Guide
application/pdf 2.58 MB
5/25/2021
2.58 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
FS10-R Fire Sentry FS System 10 Specifications
application/pdf 193.6 KB
5/25/2021
193.6 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Fire Sentry FS System 10 and FS10-R Data Sheet
432.49 KB
5/25/2021
432.49 KB
FS10-R Fire Sentry FS System 10 Specifications
193.6 KB
5/25/2021
193.6 KB
FSL100 Flame Detectors,FS10-R,FS24X Flame Detector,SS2 Flame Detector,FS20X Flame Detector,SS4 Flame Detector Product Guide
2.58 MB
5/25/2021
2.58 MB
Image
SKU
Description
BP-1
FS10-R30-MOD
FS10火焰探测器替换电子模块
FS10-R30
FS10铝外壳FS10火焰探测器
FS10-RN30
FS10火焰探测器
BP-2
FS10-R45
FS10铝外壳FS10火焰侦测器
FS10R-GR-KIT
FS10-RN45-SS
OPTION-2WE
OPTION-2GE