工业固定产品
FS24X Plus
FS24X Plus 多频红外火焰探测器可检测烃类和氢气类火灾
FS24X Plus 是一款多频红外火焰探测器,采用霍尼韦尔的 WideBand IR™ 红外技术,可在火势变大之前,快速可靠地检测烃类和氢气类火灾。即使存在雨、雾和烟雾等环境不利因素,仍具有较高性能。
FS24X Plus 专为危险场所而设计,拥有多项船级社认证,并获得SIL2 安全仪表系统认证。
特点与优势:
可靠的火焰探测性能
- 即使在能见度较低的条件下,也能快速响应各种烃类和氢气类火灾;
- 高级诊断,包括窗口清晰度以维持现场保护
- 随附遮阳罩和标准或船用安装支架,可快速轻松地将探测器安装在最佳位置。
- 功能强大的 FlameManager 软件取代了用于探测器配置的传统拨码开关,并提供简化的诊断和 FirePics™。
- 高可见度、多色 LED HALO 灯环即使在明亮的室外环境,也能在15米之外清晰地看到设备的状态
- 宽频、广角传感器可在60 米处检测 0.1平方米大小的正庚烷火灾
- 多种输出,包括 4-20mA、继电器、HART® 和 Modbus 通信,均为标准配置
- 可应对各种烃类火焰,例如正庚烷、甲烷、丁烷、丙烷、乙醇、甲醇、柴油、煤油、JP-4 和 IPA 以及氢气类
- 响应时间通常为5秒
品牌
- 品牌
- Honeywell
Dimension & Weight
- 重量
- 铝:1.7 kg (3.7 lbs),不锈钢:3.4 kg (7.4 lbs)
范围
- 工作湿度
- 0–99% 相对湿度
Temperature
- 最小工作温度
- 55C
- 67F
- 最大工作温度
- 167
- 75
Analog
- 模拟输出数
- 1
- 模拟输出信号类型
- 4-20mA
Certifications
- 防爆认证
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- CCCF - 待定
- CUTR - 待定
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications - Other
- IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud
- 包含ABS, Lloyds, BV, DNV等在内的多项船级社认证
- Certifications - Performance
- EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
- EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
- FM3260
Connector
- Connector Type
- 2个M25或2个NPT电气接口
Datalogging
- Datalogging
- 支持多达5000条事件日志和10条30秒FirePics™
Features & Benefits
- 特点
- 包含Modbus,HART®, 4-20 mA, 继电器等多种输出方式
- 包含安装支架和遮阳罩标准配件
- 多种船级社认证
- 经验证的多频红外传感技术
- 高可见度LED灯环
- Benefits
- 严苛天气条件下依旧可靠的探测性能
- 安装调试简单
- 强大的抗误报能力
- 无需校准
- 维护简便
Material
- 材料
- 316 不锈钢
- 海运级喷漆的低铜铝
Relay
- Relay Included
- 是
- Relay Activation Settings
- 单刀双掷 (SPDT)
- 继电器输出配置
- 警报、故障和辅助
- 继电器额定负载
- 额定值:2 A @ 32 VDC
Sensor
- 感应方式
- 多频红外
Voltage & Current
- 操作电流
- 1.8 W(标称)
- 12 W(最大值)= 加热功能启动,占空比 100%
- 2.4 W(报警)
Additional Specifications
- Ingress Protection
- IP66/67
- NEMA 等级
- Type 4X
- Visual Indicators
- LED HALO 灯环 - 绿色,黄色,红色
- Replacement Parts
- FS24XP-PUCK
- 继电器输出数量
- 3
- 响应时间
- 通常为5秒,最长10秒
品牌
- 品牌
- Honeywell
Dimension & Weight
- 重量
- 铝:1.7 kg (3.7 lbs),不锈钢:3.4 kg (7.4 lbs)
范围
- 工作湿度
- 0–99% 相对湿度
Temperature
- 最小工作温度
- 55C
- 67F
- 最大工作温度
- 167
- 75
Analog
- 模拟输出数
- 1
- 模拟输出信号类型
- 4-20mA
Certifications
- 防爆认证
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- CCCF - 待定
- CUTR - 待定
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications - Other
- IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud
- 包含ABS, Lloyds, BV, DNV等在内的多项船级社认证
- Certifications - Performance
- EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
- EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
- FM3260
Connector
- Connector Type
- 2个M25或2个NPT电气接口
Datalogging
- Datalogging
- 支持多达5000条事件日志和10条30秒FirePics™
Features & Benefits
- 特点
- 包含Modbus,HART®, 4-20 mA, 继电器等多种输出方式
- 包含安装支架和遮阳罩标准配件
- 多种船级社认证
- 经验证的多频红外传感技术
- 高可见度LED灯环
- Benefits
- 严苛天气条件下依旧可靠的探测性能
- 安装调试简单
- 强大的抗误报能力
- 无需校准
- 维护简便
Material
- 材料
- 316 不锈钢
- 海运级喷漆的低铜铝
Relay
- Relay Included
- 是
- Relay Activation Settings
- 单刀双掷 (SPDT)
- 继电器输出配置
- 警报、故障和辅助
- 继电器额定负载
- 额定值:2 A @ 32 VDC
Sensor
- 感应方式
- 多频红外
Voltage & Current
- 操作电流
- 1.8 W(标称)
- 12 W(最大值)= 加热功能启动,占空比 100%
- 2.4 W(报警)
Additional Specifications
- Ingress Protection
- IP66/67
- NEMA 等级
- Type 4X
- Visual Indicators
- LED HALO 灯环 - 绿色,黄色,红色
- Replacement Parts
- FS24XP-PUCK
- 继电器输出数量
- 3
- 响应时间
- 通常为5秒,最长10秒
- 品牌 : Honeywell
- 重量 : 铝:1.7 kg (3.7 lbs),不锈钢:3.4 kg (7.4 lbs)
- 工作湿度 : 0–99% 相对湿度
- 最小工作温度 : 55C|67F
- 最大工作温度 : 167|75
- 模拟输出数 : 1
- 模拟输出信号类型 : 4-20mA
- 防爆认证 : ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|CCCF - 待定|CUTR - 待定|IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|INMETRO|cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications - Other : IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud|包含ABS, Lloyds, BV, DNV等在内的多项船级社认证
- Certifications - Performance : EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)|EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)|FM3260
- Connector Type : 2个M25或2个NPT电气接口
- Datalogging : 支持多达5000条事件日志和10条30秒FirePics™
- 特点 : 包含Modbus,HART®, 4-20 mA, 继电器等多种输出方式|包含安装支架和遮阳罩标准配件|多种船级社认证|经验证的多频红外传感技术|高可见度LED灯环
- Benefits : 严苛天气条件下依旧可靠的探测性能|安装调试简单|强大的抗误报能力|无需校准|维护简便
- 材料 : 316 不锈钢|海运级喷漆的低铜铝
- Relay Included : 是
- Relay Activation Settings : 单刀双掷 (SPDT)
- 继电器输出配置 : 警报、故障和辅助
- 继电器额定负载 : 额定值:2 A @ 32 VDC
- 感应方式 : 多频红外
- 操作电流 : 1.8 W(标称)|12 W(最大值)= 加热功能启动,占空比 100%|2.4 W(报警)
- Ingress Protection : IP66/67
- NEMA 等级 : Type 4X
- Visual Indicators : LED HALO 灯环 - 绿色,黄色,红色
- Replacement Parts : FS24XP-PUCK
- 继电器输出数量 : 3
- 响应时间 : 通常为5秒,最长10秒