工业固定产品
FS20X 火灾和火焰探测器
作为 FSX 系列电光火焰探测器的一员,FS20X 是红外线和紫外线传感技术整合领域的一项巨大突破。 • 规格一览 • 视野范围:90°100% 全锥形视野,视轴两侧为 ± 45° • 工作电压:标称 24 V 直流电(18-32 V 直流电) - 稳压 • 灵敏度:可选择非常高、高、中、低 - 开关
产品概述
FS20X 探测器在极其成功的可靠 SS4 探测器的基础上研制而成,是红外线和紫外线传感技术整合领域的一项巨大突破。 FS20X 为多光谱和紫外/双红外/可见光火灾和火焰探测器,配备久经考验的日盲紫外传感器。 FS20X 的无误报火灾响应速度更快,使用温度范围更宽,与常规的紫外/红外探测器相比,其探测范围要远得多。
采用传统和较老技术和窄波段 4.3 微米红外传感器的紫外/红外探测器不会对烟雾弥漫的火灾做出响应,或者当探测器镜头被油和其他物质污染时,UV 和 4.3 微米信号会被浓烟或探测器镜头上的污染物削弱、遮蔽或吸收。此外,如果这些采用传统技术的紫外/红外探测器安装在普通窗玻璃后面,就不会对任何火灾发出警报。
双核微处理器提供高水平的故障保护操作以及快速可靠的性能。主微处理器进行高速数字采样和信号处理计算,从属微处理器处理各种传感器数据、进行通讯、自诊断,并提供接口的多功能性;此外,还添加了内存用于存储事件日志和 FirePic™ 数据。
FS20X 探测器能够探测 200 英尺外(非常高的灵敏度设置)的一平方英尺庚烷火灾,其圆锥形视野覆盖的空间要大于大部分紫外/红外探测器。这意味着,与其他制造商的探测器相比,我们的探测器所需的数量更少。
其他特点和优点:
FS20X 探测器在极其成功的可靠 SS4 探测器的基础上研制而成,是红外线和紫外线传感技术整合领域的一项巨大突破。 FS20X 为多光谱和紫外/双红外/可见光火灾和火焰探测器,配备久经考验的日盲紫外传感器。 FS20X 的无误报火灾响应速度更快,使用温度范围更宽,与常规的紫外/红外探测器相比,其探测范围要远得多。
采用传统和较老技术和窄波段 4.3 微米红外传感器的紫外/红外探测器不会对烟雾弥漫的火灾做出响应,或者当探测器镜头被油和其他物质污染时,UV 和 4.3 微米信号会被浓烟或探测器镜头上的污染物削弱、遮蔽或吸收。此外,如果这些采用传统技术的紫外/红外探测器安装在普通窗玻璃后面,就不会对任何火灾发出警报。
双核微处理器提供高水平的故障保护操作以及快速可靠的性能。主微处理器进行高速数字采样和信号处理计算,从属微处理器处理各种传感器数据、进行通讯、自诊断,并提供接口的多功能性;此外,还添加了内存用于存储事件日志和 FirePic™ 数据。
FS20X 探测器能够探测 200 英尺外(非常高的灵敏度设置)的一平方英尺庚烷火灾,其圆锥形视野覆盖的空间要大于大部分紫外/红外探测器。这意味着,与其他制造商的探测器相比,我们的探测器所需的数量更少。
其他特点和优点:
- 专利* WideBand IR™ 红外技术与紫外技术相结合
- 可探测 200 英尺外的 1 平方英尺庚烷火灾
- 专利*电子频率分析
- 可见光传感器具备最佳的防错报功能
- 可选择探测灵敏度
- 日盲 90° 全锥形视野
- 双核微处理器,性能可靠
- 实时时钟,可准确记录事件发生的时间
- FirePic™:最多可储存 6 组火灾事件数据
- 事件日志:最多可记录 200 起事件(标有时间和日期)
- 内置 RS-485 ModBus 通讯接口
- 内置非隔离 4-20 mA 模拟输出(漏型或源型)
- 报警、故障和火灾确认继电器
- 自动光路检测和电路自检
- 工作温度范围最宽
- 专利*电子模块,适用于组件保护且具备易于在现场安装的插入式端子
- 两个 ¾” NPT 或 25mm 导管接口
- 功耗低
- 抗 RFI 与 EMI
- 通过 FM 认证
- 可探测所有环境条件下的烃类和非烃类燃料火灾
- 不受弧焊影响
- 防误报功能适用于所有环境条件
- 维护量最少,可实现无故障运行
- PC 软件和接口模块 (FSIM),用于实时图形 (RTG) 故障诊断和下载 FirePics™ 及事件日志
- 适合多种应用
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
FS20X Flame Detector - DTM User Manual
application/pdf 2 MB
6/10/2022
2 MB
FS20X Flame Detector User Manual
application/pdf 1.11 MB
6/2/2022
1.11 MB
FSL100 Flame Detectors,FS10-R,FS24X Flame Detector,SS2 Flame Detector,FS20X Flame Detector,SS4 Flame Detector Product Guide
application/pdf 2.58 MB
5/25/2021
2.58 MB
固件
名称
描述
文件大小
日期
大小
FSX Flame Detector - DTM Toolkit
application/zip 49.28 MB
6/10/2022
49.28 MB
FS20X Flame Detector - A014R Tokenized DD R01
application/zip 106.64 KB
5/27/2022
106.64 KB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector Automatic Self-Test for Optical Flame Detectors
application/pdf 203.45 KB
5/25/2021
203.45 KB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector Fire Alarm versus Fire Verification
application/pdf 269.68 KB
5/25/2021
269.68 KB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector Inverse Square Law - Flame
application/pdf 498.12 KB
5/25/2021
498.12 KB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector Supplementing Flame Detection in Gas Detection Applications
application/pdf 200 KB
5/25/2021
200 KB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector Test Lamps use in Flame Detection Applications
application/pdf 201.27 KB
5/25/2021
201.27 KB
证书
名称
描述
文件大小
日期
大小
TL-1055 Test Lamp ATEX CE EU Declaration of Conformity
application/pdf 256.61 KB
5/25/2021
256.61 KB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector,SS2 Flame Detector,SS4 Flame Detector Atex Certificate
application/pdf 170 KB
5/25/2021
170 KB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector,SS2 Flame Detector,SS4 Flame Detector IECEx Certificate of Conformity
application/pdf 949.8 KB
5/25/2021
949.8 KB
FS20X Flame Detector Atex Declaration of Conformity
application/pdf 460.48 KB
5/25/2021
460.48 KB
FSX SS4 Certificate of Conformity
application/pdf 474.98 KB
5/25/2021
474.98 KB
TL-1055 Test Lamp EU Declaration of Conformity
application/pdf 248.15 KB
5/25/2021
248.15 KB
其他
名称
描述
文件大小
日期
大小
Fire Sentry FS20X Specifications
application/pdf 178.13 KB
5/25/2021
178.13 KB
Recommendation for reducing Flame Detector False and Nuisance Alarms
application/pdf 223.8 KB
5/25/2021
223.8 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
FS20X Flame Detector - A014R Tokenized DD R01
106.64 KB
5/27/2022
106.64 KB
TL-1055 Test Lamp ATEX CE EU Declaration of Conformity
256.61 KB
5/25/2021
256.61 KB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector,SS2 Flame Detector,SS4 Flame Detector Atex Certificate
170 KB
5/25/2021
170 KB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector Automatic Self-Test for Optical Flame Detectors
203.45 KB
5/25/2021
203.45 KB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector,SS2 Flame Detector,SS4 Flame Detector IECEx Certificate of Conformity
949.8 KB
5/25/2021
949.8 KB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector Fire Alarm versus Fire Verification
269.68 KB
5/25/2021
269.68 KB
FSL100 Flame Detectors,FS10-R,FS24X Flame Detector,SS2 Flame Detector,FS20X Flame Detector,SS4 Flame Detector Product Guide
2.58 MB
5/25/2021
2.58 MB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector Inverse Square Law - Flame
498.12 KB
5/25/2021
498.12 KB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector Supplementing Flame Detection in Gas Detection Applications
200 KB
5/25/2021
200 KB
FS20X Flame Detector Atex Declaration of Conformity
460.48 KB
5/25/2021
460.48 KB
Recommendation for reducing Flame Detector False and Nuisance Alarms
223.8 KB
5/25/2021
223.8 KB
FS24X Flame Detector,FS20X Flame Detector Test Lamps use in Flame Detection Applications
201.27 KB
5/25/2021
201.27 KB
TL-1055 Test Lamp EU Declaration of Conformity
248.15 KB
5/25/2021
248.15 KB
Image
SKU
Description
FSX-A014
FS20X和FS24X用HART通讯模块
FS20X-211-22-2
FS20X双通道FS20X 火焰探测器
FS20X-211-10-6
FS20X-211-23-6
FS20X-211-23-6火焰探测器
FS20X-211-22-4
FS20X-211-21-2
FS20X红外火焰探测器
FS20X-211-10
FS20X 火焰模块
FS20X-212-24-8
FS20X-211-24-6
FS20X-211-24-6火焰探测器
FS20X-211-23-3
FS20X-211-23-3 火焰偵測器