搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

工业固定产品

FS7 火灾和火焰探测器

多光谱 WideBand IRTM、近红外波段和可见光波段火灾探测器经过专门设计,适用于半导体洁净室内的火灾防护应用。 • 规格一览 • 视野范围:120°(水平和垂直方向) • 工作电压:标称 24 V 直流电(18-32 V 直流电) - 稳压 • 工作温度范围:32° 至 +158°F(0 至 70°C)

总览
产品概述

 

FS7 火灾探测器为半导体湿式工作台火灾提供智能化二级响应:
第 1 级:警示。这是发生小型火灾(产生 3 千瓦的热能,相当于直径为 4 英寸的聚丙烯油池着火时产生的热量)时的第一级响应。第一级响应为火焰自行熄灭提供了一定时间。


第 2 级:报警。如果火焰不能自行熄灭,达到 Factory Mutual 规定的热能阈值(即 13 千瓦,相当于直径为 8 英寸的聚丙烯油池着火时产生的热量),就会激活第 2 级响应。


FS7-2173 与 FS7-130-SX 控制器或控制面板 FSWB 一同使用。控制器和控制面板向探测器供电,监控所有探测器的状态并通过数字式 RS-485 通道与各探测器进行通讯。 FS7-2173 提供标准的 20 英尺电缆连接器。探测器通过自锁接头和 接线盒连接到控制器或控制面板上。这种连接方式快速简便,不会产生接线问题。每个探测器都可在其非易失性存储器中存储多达六组标有时间和日期的 FirePics™(事件前多光谱传感器阵列数据)。控制器和控制面板也可在其非易失性存储器中存储事件历史表,其中包括标有时间和日期的警示、警报和故障历史。可从控制器或控制面板检索 FirePics™ 和事件历史。


FS7-2173-2RP 单元化模型的微处理器(包含数字信号处理算法)可持续监控电路、传感器的内置自检功能,还可验证运行是否正确。带分立继电器输出的 FS7-2173-2RP 可作为独立式探测器运行,亦可与任何经过认可的火灾报警面板连接。该探测器需要外接 24 V 直流电电源,并提供标准的 20 英尺尾缆。可在其非易失性存储器中存储多达六组标有时间和日期的 FirePics™ 和 200 起事件。FirePics™ 和事件历史可使用 FS7 接口套件和基于 Windows 的 PC 软件进行检索。


其他特点和优点:


  • 多光谱数字式电光辐射能红外火灾探测器

  • 独特的二级火灾探测响应

  • 不受错误报警源影响

  • 不受吸入烟雾、气体或化学蒸汽的影响

  • 对电热器和烤炉产生的背景辐射能不敏感

  • 可探测烃类和非烃类火灾

  • 坚固、防漏、热封、耐酸,并且具有注射成型聚丙烯外壳

  • 120° 宽视野范围

  • 可通过 RS-485 接口进行数字通讯

  • FirePic™;数字式火焰信号标有时间和日期

  • 内置探测器可自动执行自检

  • 单元化模型设计可实现独立运行

  •  

 
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
CBMM-10
alt
CBMM-5
alt
CBMO-20
alt
CBMO-50
alt
FS7-130-SX
alt
FS7-2173
alt
FS7-2173-2RP
FS7火焰探测器
alt
FS7-2173-2RP-K
FS7火焰探测器
alt
FS7-2173-KALO
alt
FS7-2173-RP
Image
SKU
Description
alt
CBMM-10
alt
CBMM-5
alt
CBMO-20
alt
CBMO-50
alt
FS7-130-SX
alt
FS7-2173
alt
FS7-2173-2RP
FS7火焰探测器
alt
FS7-2173-2RP-K
FS7火焰探测器
alt
FS7-2173-KALO
alt
FS7-2173-RP