/content/sps/de/de/search-results.html

Lärmreduzierung mit einem PRO

Die einzigartigen Eigenschaften des Impact In-Ear PRO Headset tragen dazu bei, das Gehör der Arbeitnehmer zu schützen und gleichzeitig ihr Situationsbewusstsein und ihre Produktivität zu verbessern.

Impact In-Ear PRO

Lärmreduzierung mit einem PRO

Die einzigartigen Eigenschaften des Impact In-Ear PRO Headset tragen dazu bei, das Gehör der Arbeitnehmer zu schützen und gleichzeitig ihr Situationsbewusstsein und ihre Produktivität zu verbessern.

Impact In-Ear PRO

KONZIPIERT FÜR SCHUTZ, GEBAUT FÜR KOMFORT

Der Impact In-Ear PRO bietet Arbeitnehmern optimalen Komfort und Schutz vor gefährlichen Lärmpegeln.

                         

 

Standardversion

SNR 30dB Geräuschreduzierung
Hear-Through-Funktion
50 Stunden Akkulaufzeit

/

Bluetooth-Version

Bluetooth® 5.0 (CSR 8635) 
Hear-Through-Funktion 
10 Stunden Akkulaufzeit

DIE VORTEILE

Unser Impact In-Ear PRO-Headset verfügt über fortschrittliche Funktionen, die das Gehör der Arbeitnehmer schützen und folgende Vorteile bieten:

                         

Angenehmer Klang
Zertifizierter Gehörschutz, der wie ein persönliches Headset aussieht.

Zertifizierter Gehörschutz
Der nach EN 352:2020 zertifiziert ist und einen hochwertigen Hear-Through-Klangt aufweist.

Sicherer Klang
Profitieren Sie von sicherer Kommunikation, ohne den Gehörschutz herausnehmen zu müssen.

Nachhaltiger Klang
Hilft mit umweltfreundlichen, 100 % plastikfreien Verpackungen bei der Abfallvermeidung.

Wertvoller Klang
Das Preis-Leistungs-Verhältnis und die großen Vorteile machen es zu einer Best-in-Class-Lösung.

Situationsangepasster Klang
In den Farben Orange, Schwarz und detektierbarer Version in Blau für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

IN DREI FARBEN ERHÄLTLICH

Der Impact In-Ear PRO ist in den Farben Orange, Schwarz und Blau erhältlich, so dass die Mitarbeiter in nahezu jeder Arbeits- und Lärmumgebung optimal geschützt sind.

                         

Orange

Schwarz

Blau

SEHEN SIE SICH DIE AUFZEICHNUNG UNSERES WEBINARS AN

Sehen Sie, wie unsere neue Gehörschutzlösung wichtige Kommunikation ermöglicht, das Situationsbewusstsein verbessert und hilft schädliche Geräusche zu reduzieren.

DIE VERMÖGENSWERTE

Laden Sie unsere Produktunterlagen herunter, um alle Funktionen und Vorteile des Impact In-Ear PRO-Headsets zu entdecken.

                         

BROSCHÜRE

The Impact In-Ear PRO

Erfahren Sie alles über die Vorteile unserer neuesten Gehörschutzlösung.

DATENBLATT

The Impact In-Ear PRO

Lesen Sie mehr über die Eigenschaften unserer neuesten Gehörschutzlösung.

EIN WORT VON UNSEREM EXPERTEN

                         


Wir bei Honeywell wissen, dass es besser ist, zu schützen und vorzubeugen als zu heilen. Durch die Entwicklung der richtigen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) für das Gehör wollen wir dazu beitragen, die Gefahr von lärmbedingtem Hörverlust in industriellen Umgebungen zu verringern. Aus diesem Grund haben wir den Impact In-Ear PRO entwickelt, eine Gehörschutzlösung, die schädliche Geräusche fernhält und gleichzeitig das Situationsbewusstsein bei der Arbeit verbessert.

Susanne Schmidt, PMM Hearing Conservation

Benötigen Sie weitere Informationen? Kontaktieren Sie uns.