Labor und Diagnostik
Sicherheit und Technik, die immer auf dem neuesten Stand ist
Effizienz in wichtigen Arbeitsabläufen schaffen
In Ihrem Labor- und Diagnostikbetrieb sind eine genaue Nachverfolgung und Kennzeichnung von entscheidender Bedeutung. Labore sind ein entscheidender Bestandteil des Patientenergebnisses und liefern den Gesundheitsdienstleistern die erforderlichen Daten, um erfolgreiche Behandlungspläne zu entwickeln. Sie müssen alles nachverfolgen, von der Material- und Lagerverwaltung bis hin zu den Patientenproben. Die genaue Zuordnung des richtigen Patienten zu seiner Probe und deren Nachverfolgung im gesamten Arbeitsablauf ist entscheidend für die Lieferung schneller Ergebnisse und die Vermeidung von Fehlproben. Ausgestattet mit der richtigen Kombination aus Mobilität, Scannen, Drucken und PSA können Labore Tests verarbeiten und Ergebnisse schnell und effizient liefern, so dass Klinikmitarbeiter die Informationen erhalten, die sie für eine bessere Versorgung benötigen.
Gestalten Sie die Zukunft Ihres Labor- und Diagnostikbetriebs
Unabhängig davon, ob die Verarbeitung im Krankenhauslabor oder an einem zentralen Laborstandort erfolgt, ist Technologie erforderlich, um die Proben in jedem Schritt des Arbeitsablaufs zu identifizieren und zu verfolgen. Mit den Mobilitäts-, Scan- und Drucklösungen von Honeywell können Sie Ihre Prozesse für die Probenentnahme und den Transport durch Drittanbieter rationalisieren und fehlerfrei gestalten. Außerdem schützen unsere Schutzkleidung, Atemschutzmasken und Schutzbrillen Ihre Mitarbeiter und Forscher während des gesamten Prozesses.
Labordiagnostik
Labordiagnostik
Scanner zur Maximierung der Produktivität von Arbeitsabläufen im Gesundheitswesen.
Handheld-Computer für das Gesundheitswesen
PCB-Sensoren messen die Addition oder Rückstellung von Kraft, mit proportionalem Ausgang.
Wenn Sie nach einem extrem robusten und zuverlässigen mobilen Quittungsdrucker für die Tourenabrechnung, die direkte Zustellung in den Geschäften, Zitationsdruck, Mietwagenrückgaben und mehr suchen, sind Sie bei der RPe-Serie genau richtig.
Äußerst zuverlässige und robuste Schalter, die Basisausführungen umfassen Miniatur-, Subminiatur-, große und spezielle, abgedichtete und nicht abgedichtete Versionen.
Platinenmontierte Drucksensoren
Komplette Lösungen für die Leiterplattenmontage oder für die Druckmessung im Schwerlastbereich; leicht konfigurierbar mit einer großen Auswahl an Anschlüssen, Steckern, Ausgängen und Druckbereichen.
Enthalten eine fortschrittliche Mikrostrukturtechnologie, die eine empfindliche und schnelle Reaktion auf Durchfluss, Menge und Richtung von Luft oder anderen Gasen ermöglicht.
PCB-Sensoren messen die Addition oder Rückstellung von Kraft, mit proportionalem Ausgang.
Die SuperOne Einweg-Atemschutzmasken mit Formschale sind universelle Atemschutzmasken in Einheitsgröße, die für die meisten Gesichtsgrößen und -formen geeignet sind. Erhältlich mit und ohne Austemventil.