/content/sps/de/de/search-results.html
Woman grocery shopping  with her child
Woman grocery shopping  with her child

Lebensmittelhandel

Halten Sie Ihre Regale mit lebenswichtigen Gütern bestückt

Steigender Bedarf an lebensnotwendigen Gütern

Lebensmittelhändler haben in letzter Zeit einen signifikanten Anstieg der Nachfrage erlebt, der die Einführung kundenorientierter Erlebnisse beschleunigt. Click-and-Collect, Direct-to-Consumer-Delivery und Self-Checkout werden von Kunden aller Bevölkerungsgruppen angenommen, da sie ein reibungsloses und berührungsloses Einkaufserlebnis für lebenswichtige Waren wünschen. Mitarbeiter mit Technologien auszustatten, um diese Erfahrungen und Kundenerwartungen zu erfüllen, ist nicht mehr optional, sondern erforderlich. Mit all diesen konkurrierenden Komplexitäten im Spiel benötigen Einzelhändler bewährte Strategien und Technologien zur Prozessverbesserung, um die Produktivität und Genauigkeit bei der E-Commerce-Abwicklung zu maximieren und gleichzeitig eine optimale Prozesseffizienz bei der Erfüllung der täglichen Geschäftsprioritäten und operativen Aufgaben zu gewährleisten.

Die Zukunft des Lebensmittelhandels verändert sich

Wenn Sie Ihre Mitarbeiter mit der richtigen mobilen und sprachgesteuerten Technologie ausstatten, können Sie kritische Arbeitsabläufe wie die automatische Nachbestückung und die Kommissionierung im Regal mit Ihren Mitarbeitern verbinden, um Kundenwünsche zu erfüllen. In Kombination mit einer berührungslosen Scanlösung an der Kasse bietet Honeywell die Lösungen, die für eine höhere Produktivität der Mitarbeiter erforderlich sind. Zusätzlich zum Bedarf an erhöhter Produktivität hat der Wunsch der Verbraucher nach Frische und nicht nach Konservierung zu einem Anstieg der Kühlkettenlagerung geführt. Vom Laden bis zurück in die Lebensmittelversorgungskette haben die Erwartungen der Kunden in Verbindung mit neuen Lebensmittelpräferenzen die Effizienz der Lebensmittelversorgungskette wichtiger denn je gemacht.

CK65 Handgehaltener Computer

Der mobile Computer CK65 steigert die Produktivität der Lieferkette, indem er die Arbeit in Distributionszentren und in der Fertigung beschleunigt und fehlerfrei macht.

CT40 Handgehaltener Computer

Das Dolphin™ CT40, das auf Android™ und der Mobility Edge™-Plattform basiert, ist ein schlankes Full-Touch-Gerät der Unternehmensklasse für den Einzelhandel, leichte T&L- und DSD-Anwendungen. Es soll Unternehmen dabei helfen, ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten und Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Xenon XP 1950g Universal-Scanner

Die Scanner der Serie Xenon™ XP 1950 bieten erstklassige Leistung und Haltbarkeit für verbesserte Mitarbeiterproduktivität und maximale Betriebszeit, was zu niedrigeren TCO führt.

Genesis 7580g Freihand-Scanner

Widerstandsthermometer, Thermistoren und verpackte Temperaturfühler; kommerzielle, präzise und hochzuverlässige Thermostate und Thermoschalter.

Smart Talk

Honeywell Smart Talk ist eine einheitliche Anwendung für die Mitarbeiterkommunikation, die das Problem der fragmentierten Kommunikation löst, mit unternehmensgerechter Sicherheit für Sprachanrufe, Text- und Mediennachrichten und Benutzerpräsenz, alles von einem Gerät aus.

Operative Intelligenz

Operative Intelligenz ist eine zentralisierte, Cloud-basierte Plattform zur Verwaltung des gesamten Lebenszyklus, der Betriebstransparenz und der Leistungsanalyse von Assets, Personen und Aufgaben.

Ein Tag im Leben eines Mitarbeiters im Verkauf

Gestalten Sie die Zukunft Ihres Betriebs

Bob, Filialleiter

Fallstudie: Castellini