- Branchen
- Gesundheitswesen und Biowissenschaften
- Medizinische Geräte
Medizinische Geräte
Sensoriklösungen für kritische medizinische Anwendungen
Sensoriklösungen für kritische medizinische Anwendungen
Wenn es um Menschenleben geht, müssen die in unserem Design verwendeten Produkte makellos sein. Leistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Präzision der Schalter und Sensoren sind wesentlich. Aus diesem Grund vertrauen so viele Unternehmen aus dem medizinischen Bereich auf Honeywell. Die führende Technologie, das breite Produktangebot und die erfahrene Anwendungstechnik von Honeywell unterstützen Designer von medizinischer Ausrüstung bei der schnellen Suche nach den Sensorik- oder Schaltlösungen, die am besten zu deren Leistungsanforderungen passen.
Sensor-Lösungen für das Gesundheitswesen
Unsere Sensoren, Schalter, Barcode-Scan-Engines und Software werden in einer Vielzahl von kritischen medizinischen Anwendungen eingesetzt, etwa in Hämodialysegeräten, Labortestgeräten, Patientenüberwachungssystemen, Beatmungsgeräten, Sauerstoffkonzentratoren und Infusionspumpen.
N4680 Serie
Das Barcode-Scanmodul der Serie N4680 ist ein einteiliges, vollständig dekodiertes 2D-Scanmodul, das die neueste Bildgebungs- und Dekodierungstechnologie von Honeywell nutzt.
Serie ABP
Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt 60 mbar bis 10 bar | 6 kPa bis 1 MPa | 1 psi bis 150 psi digitaler oder analoger Ausgang, für flüssige Medien geeignet.
FMA-SERIE: MicroForce-Sensoren
Piezoresistive Kraftsensoren mit digitalem Ausgang zum Ablesen der Kraft über den spezifizierten Messbereichsendwert und Temperaturbereich.
Platinenmontierte Drucksensoren
Komplette Lösungen für die Leiterplattenmontage oder für die Druckmessungen im Schwerlastbereich. Leicht konfigurierbar mit einer großen Auswahl an Anschlüssen, Steckern, Ausgängen und Druckbereichen.
Enthalten eine fortschrittliche Mikrostrukturtechnologie, um eine empfindliche und schnelle Reaktion auf Durchfluss, Menge und Richtung von Luft oder anderen Gasen zu gewährleisten.
PCB-Sensoren messen die Addition oder Rückstellung von Kraft, mit proportionalem Ausgang.
Sensoren zur Messung des Atemgasflusses bei Anwendungen für Erwachsene. Hohe Produktqualität. RoHS-konform. Biokompatible Komponenten.
Äußerst zuverlässige und robuste Schalter, die Basisausführungen umfassen Miniatur-, Subminiatur-, große und spezielle, abgedichtete und nicht abgedichtete Versionen.
Sensoren zur Messung des Atemgasflusses bei Anwendungen für Erwachsene. Hohe Produktqualität. RoHS-konform. Biokompatible Komponenten.
Widerstandsthermometer, Thermistoren und verpackte Temperaturfühler; kommerzielle, präzise und hochzuverlässige Thermostate und Thermoschalter.
Barcode-Scan-Engines und Dekodierungssoftware
Barcode-Scan-Engines, Scan-Module und Decoder-Boards. SwiftDecoder™ Barcode-Dekodierungs- und Zeichenerkennungssoftware
Medizinische Geräte
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc