Sensoren mit offenem Regelkreis
CSLW-Serie
Wechsel- und Gleichstrom. ±1 A, ±5 A, ±40 mA, ±200 mA Erfassungsstrombereiche. 3 µs Ansprechzeit. Leiterplatte
Stromsensoren für offene Regelkreise der CSL-Serie von Honeywell umfassen unseren ratiometrischen Miniatur-Hall-Effekt-Sensor der SS490-Serie (MRL™). Das Messelement ist in einem Gehäuse eingekapselt, das auf einer Leiterplatte angebracht werden kann. Die Stromsensor-Baugruppe besteht aus Sensor, Flusswandler und Gehäuse. Diese Sensoren liefern ein ratiometrisches Ausgangssignal.