Transport VRS Thrumold-Serie
Transport VRS Thrumold-Serie
Angabe von Motorsteuerung und Getriebedrehzahl durch Bestimmung von Geschwindigkeit und Position der rotierenden Wellen in Schwerlast-, Offroad- und Baufahrzeugen.
Die Thrumold Serie der VRS-Sensoren (induktive Drehzahlsensoren) wurde entwickelt, um die Motorsteuerung und Getriebedrehzahl durch Bestimmung von Drehzahl und Position der rotierenden Wellen in Schwerlast-, Offroad- und Baufahrzeugen zu bestimmen und Informationen für eine bessere Effizienz des Verbrennungsprozesses bereitzustellen. Diese passiven VRS-Sensoren sind einfache, robuste Geräte, zu deren Betrieb keine externe Spannungsquelle erforderlich ist.
Ein Dauermagnet im Sensor erzeugt ein festes Magnetfeld. Die Annäherung und das Vorüberbewegen eines ferromagnetischen Geberrads am Pol des Sensors (Messbereich) verändern den Fluss des Magnetfelds, dessen Stärke sich damit dynamisch ändert. Diese Änderung der Magnetfeldstärke induziert einen Strom in einer Spulenwicklung, die an den Ausgangsanschlüssen angebracht ist.
Das Ausgangssignal eines VRS-Sensors ist eine Wechselspannung, deren Amplitude und Frequenz sich mit der Drehzahl des überwachten Geräts ändern. Diese wird üblicherweise in Spitzenspannung (peak to peak voltage) (Vp-p) angegeben. Ein vollständiger Zyklus tritt mit jedem Vorüberbewegen des Zahns am Polstück des Sensors auf. Wenn ein Standardrad als Geberrad verwendet wird, entspricht das Ausgangssignal bei Betrachtung mit einem Oszilloskop etwa einer Sinuswelle.
Andere
- Optimaler Betätiger
- 8 DP
- Spulenwiderstand
- 1.270 Ohm bis 1.630 Ohm
- Vibration
- 20 G RMS von 24 Hz bis 2.000 Hz >50 MOhm
- Betriebstemperatur
- -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
- Gewicht
- 72 g [2,54 oz] ca.
- Min. Ausgangsspannung Spitzenspannung
- 30 Vp-p bis 48 Vp-p
- Abschluss
- Deutsch DT04 Steckverbinder
- Montagegewinde
- M18X1.5 6G
- M16X1.5 6G
- 5/8-18 UNF-2A Gewindegröße
- Serienname
- Thrumold
- Oberflächengeschwindigkeit
- 5,9 IPS (0,15 m/s) typ.
- Betriebsfrequenz
- 40 kHz typ.
- 15 kHz typ.
- Gehäuselänge
- 83 mm [3,25 in]
- Material
- Rostfreier Stahl
Andere
- Optimaler Betätiger
- 8 DP
- Spulenwiderstand
- 1.270 Ohm bis 1.630 Ohm
- Vibration
- 20 G RMS von 24 Hz bis 2.000 Hz >50 MOhm
- Betriebstemperatur
- -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
- Gewicht
- 72 g [2,54 oz] ca.
- Min. Ausgangsspannung Spitzenspannung
- 30 Vp-p bis 48 Vp-p
- Abschluss
- Deutsch DT04 Steckverbinder
- Montagegewinde
- M18X1.5 6G
- M16X1.5 6G
- 5/8-18 UNF-2A Gewindegröße
- Serienname
- Thrumold
- Oberflächengeschwindigkeit
- 5,9 IPS (0,15 m/s) typ.
- Betriebsfrequenz
- 40 kHz typ.
- 15 kHz typ.
- Gehäuselänge
- 83 mm [3,25 in]
- Material
- Rostfreier Stahl
- Optimaler Betätiger : 8 DP
- Spulenwiderstand : 1.270 Ohm bis 1.630 Ohm
- Vibration : 20 G RMS von 24 Hz bis 2.000 Hz >50 MOhm
- Betriebstemperatur : -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]
- Gewicht : 72 g [2,54 oz] ca.
- Min. Ausgangsspannung Spitzenspannung : 30 Vp-p bis 48 Vp-p
- Abschluss : Deutsch DT04 Steckverbinder
- Montagegewinde : M18X1.5 6G|M16X1.5 6G|5/8-18 UNF-2A Gewindegröße
- Serienname : Thrumold
- Oberflächengeschwindigkeit : 5,9 IPS (0,15 m/s) typ.
- Betriebsfrequenz : 40 kHz typ.|15 kHz typ.
- Gehäuselänge : 83 mm [3,25 in]
- Material : Rostfreier Stahl