Niederdruckschalter
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
Niederdruckschalter
Niederdruckschalter: 3,5 psi bis 150 psi, werkseitige Einstellung oder vor Ort einstellbar, Goldkontakte, Optionen zur Hysterese und Smart-Diagnose-Tech, viele Anschlüsse und Bezeichnungen
Die Honeywell Niederdruckschalter der LP- und LE-Serie bestehen aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie weisen die folgenden Spezifikationen auf: 3,5 psi bis 150 psi Schaltpunktbereich (werkseitige Einstellung oder vor Ort einstellbar); Goldkontakte; SPDT, SPST-NO/NC; Optionen zur Hysterese und Smart-Diagnose-Tech; leicht konfigurierbar; viele Anschlüsse und Bezeichnungen
Verwandte Kategorien
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc