Mitteldruckschalter
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
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
Mitteldruckschalter
Mitteldruckschalter: 25 psi bis 500 psi, werkseitig eingestellt oder vor Ort einstellbar, Goldkontakte, 4.000/6.000 dicht, leicht konfigurierbar, viele Anschlüsse und Bezeichnungen
Die Honeywell Hochdruckschalter der MH- und ME-Serie besteht aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie weisen die folgenden Spezifikationen auf: Druckschalter-Schaltpunktbereich: 3,5 psi bis 4.500 psi; Lebensdauer bis zu 2 Millionen (MH); Goldkontakte (ME); werkseitig eingestellt oder vor Ort einstellbar; Abdichtung gemäß IP67; Betriebstemperatur: -40 °C bis 120 °C [-40 °F bis 248 °F]; Hysterese-Option; mehr als 15 Druckanschlussoptionen und über 30 elektrische Anschlüsse
Verwandte Kategorien
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc