/content/sps/de/de/search-results.html
Platinenbestückbare Drucksensoren
Platinenbestückbare Drucksensoren

Platinenbestückbare Drucksensoren

Komplettes Sortiment an industrietauglichen Sensoren: medienisolierendes Design, mehrere Anschlüsse, elektrische Konfigurationen und Ausgänge; Bereiche von 0 psi bis 250 psi.

Unsere Messelemente bestehen aus vier Piezowiderständen, die sich in einer chemisch geätzten Silizium-Membran befinden. Bei einer Druckänderung werden die Membran und die darin liegenden Widerstände gedehnt. Da sich die Widerstandswerte proportional zur ausgeübten Belastung ändern, wird eine elektrische Ausgabe erzeugt. Unsere Komponenten werden in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten eingesetzt, darunter Dialysegeräte, Blutuntersuchung, Zentrifugen sowie Sauerstoff- und Stickstoffverteilung, Klimaanlagen, Datenspeicherung, Prozesssteuerung, Industriemaschinen, Pumpen und Roboter.

Reset Filters