Partikelsensoren
HPM-Serie
Partikelzählung auf laserbasierter Lichtstreuung. PM1,0, PM2,5, PM4,0, PM10. <6 s Reaktion. UART. Standard- und Kompaktversionen
Der Honeywell Partikelsensor der HPM-Serie ist ein laserbasierter Sensor, der unter Verwendung der Lichtstreuung Partikeln erkennt und zählt. Der Erkennungskonzentrationsbereich erstreckt sich von 0.µg/m3 bis 1,000.µg/m3. Eine Laserlichtquelle erleuchtet ein Partikel, wenn dieses durch die Detektionskammer passiert. Beim Passieren der Partikel durch den Laserstrahl wird das Licht von den Partikeln reflektiert: dies wird auf dem Photo- oder Lichtdetektor erkannt. Das Licht wird dann analysiert und in ein elektrisches Signal umgewandelt, um die Partikelkonzentration zu berechnen. Der Honeywell Partikelsensor gibt Informationen über die Partikelkonzentration in einem bestimmten Partikelkonzentrationsbereich aus.
Mehrwert für die Kunden
- Ermöglicht die Fähigkeit präziser und kosteneffektiver zu sein Überwachung oder Kontrolle bestimmter Umgebungspartikel
- Branchenführende Lebensdauer von 10.Jahren kontinuierlicher Verwendung
- Bewährte EMV-Leistung ermöglicht eine höhere Präzision für verschiedene industrielle Anwendungen Industrieumgebungen
- Schnelle Ansprechzeit von <6 s allows the HPM Series to respond to environmental conditions in real time
- Verbesserte Zuverlässigkeit im Einsatz in rauen Umgebungen
Differenzierung
- Die lange Lebensdauer von 10 Jahren bietet einen stabileren Betrieb für kontinuierliche Verwendung.
- Bewährte EMV-Leistung basierend auf IEC61000-stabilem Betrieb, ±15 % Genauigkeit (PM2.5)
Merkmale
- Partikelzählung auf laserbasierter Lichtstreuung
- Konzentrationsbereich: 0.µg/m3 bis 1.000.µg/m3
- Vollständig kalibriert
- EMV: Schwerindustrie-Niveau gemäß IEC61000
- Ansprechzeit: <6 s
- Versorgungsstrom: 80.mA max.
- Ausgangssignal: UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
- PM2,5, PM10 Ausgang (Standard): PM1,0, PM2,5, PM4,0, PM,10 Ausgang (kompakt)
- Entspricht RoHS-Richtlinie
- REACH-konform
Potenzielle Anwendungsbereiche
- HLK (Betriebs- und Wohnungsanwendungen)
- Überwachung der Innenluftqualität
- Handüberwachung der Luftqualität
- Luftreiniger (Betriebs- und Wohnungsanwendungen)
- Luftreiniger für Kfz-Innenraum
Andere
- Konzentrationsbereich
- 0 μg/m<sup>3</sup> bis 1,000 μg/m<sup>3</sup>
- Versorgungsspannung
- 5 V ±0,2 V
- Genauigkeit
- ±15 % PM2,5 bei 0 μg/m<sup>3</sup> bis 1,000 μg/m<sup>3</sup>
- Ausgangsdaten
- PM1.0 in µg/m<sup>3</sup>, PM2.5 in µg/m<sup>3</sup>, PM4.0 in µg/m<sup>3</sup>, PM10 in µg/m<sup>3</sup>
- PM2.5 in μg/m<sup>3</sup>, PM10 in μg/m<sup>3</sup>
- Betriebszeit
- 10 Jahre
- Gasdetektion
- PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
- PM2.5, PM10
- Lagerungstemperatur
- -40 bis 85 °C -40 bis 185 °F
- -30 °C bis 65 °C [-22 °F bis 149 °F]
- Funktionsprinzip
- Laserstreuung
- Serienname
- HPM-Serie
- Ausgabeprotokoll
- UART
- Pakettyp
- Standard
- Kompakt
Andere
- Konzentrationsbereich
- 0 μg/m<sup>3</sup> bis 1,000 μg/m<sup>3</sup>
- Versorgungsspannung
- 5 V ±0,2 V
- Genauigkeit
- ±15 % PM2,5 bei 0 μg/m<sup>3</sup> bis 1,000 μg/m<sup>3</sup>
- Ausgangsdaten
- PM1.0 in µg/m<sup>3</sup>, PM2.5 in µg/m<sup>3</sup>, PM4.0 in µg/m<sup>3</sup>, PM10 in µg/m<sup>3</sup>
- PM2.5 in μg/m<sup>3</sup>, PM10 in μg/m<sup>3</sup>
- Betriebszeit
- 10 Jahre
- Gasdetektion
- PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
- PM2.5, PM10
- Lagerungstemperatur
- -40 bis 85 °C -40 bis 185 °F
- -30 °C bis 65 °C [-22 °F bis 149 °F]
- Funktionsprinzip
- Laserstreuung
- Serienname
- HPM-Serie
- Ausgabeprotokoll
- UART
- Pakettyp
- Standard
- Kompakt
- Konzentrationsbereich : 0 μg/m3 bis 1,000 μg/m3
- Versorgungsspannung : 5 V ±0,2 V
- Genauigkeit : ±15 % PM2,5 bei 0 μg/m3 bis 1,000 μg/m3
- Ausgangsdaten : PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3, PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3|PM2.5 in μg/m3, PM10 in μg/m3
- Betriebszeit : 10 Jahre
- Gasdetektion : PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10|PM2.5, PM10
- Lagerungstemperatur : -40 bis 85 °C -40 bis 185 °F|-30 °C bis 65 °C [-22 °F bis 149 °F]
- Funktionsprinzip : Laserstreuung
- Serienname : HPM-Serie
- Ausgabeprotokoll : UART
- Pakettyp : Standard|Kompakt