Sensorauswertungssätze
Sensorauswertungssätze
Platinen und Software für schnellere Sensorauswertung.
Honeywell Sensor-Evaluierungskits verbinden bestimmte Sensoren mit einem industrietauglichen, benutzerdefinierten Arduino™ Uno Rev3 Mikrocontroller Board. Die Honeywell Software, die unten kostenlos heruntergeladen werden kann, steuert das Arduino Board, um Informationen vom Sensor abzurufen. Die Messungen des Sensors werden auf dem PC des Anwenders anzeigt und können zur weiteren Analyse in eine .csv-Datei geschrieben werden. Evaluierungskits für andere Honeywell Sensoren befinden sich zur Zeit in Entwicklung.
Mehrwert für die Kunden
- Schnelle, einfache Sensor Evaluierung: Das Sensor-Evaluierungs-Board und die dazugehörige Honeywell-Software vereinfachen die Sensorevaluierung und -demonstration, da der Kunde keinen Code entwickeln muss, bevor er Sensormessungen sehen kann.
- Externe Montage: Zusätzlich zur direkten Montage auf dem Sensor-Evaluierungs-Board kann der Sensor auch fernwirktechnisch über Kabelverbindung an ein Sensor-Evaluierungs-Board angeschlossen werden, wodurch der Sensor unter ungünstigen Bedingungen oder auch in einem Produktprototyp des Kunden zum Nachweis der Wirksamkeit des Endprodukts des Kunden getestet werden kann.
- Kosteneffektiv: Bietet eine kosteneffektive Möglichkeit, die Fähigkeiten unserer Sensoren kennenzulernen, so dass Kunden schneller besser informierte Komponentenentscheidungen treffen können. Kunden können hiermit eine vollständigere Evaluierung eines Sensors durchführen, ohne hierfür zusätzlichen Code entwickeln zu müssen.
- Beschleunigt die Entwicklung: Da das Sensor Evaluierungs-Board dem Kunden die Möglichkeit gibt, sein Produkt zu testen, hilft es ihm bei der Beschleunigung seines Entwicklungsprozesses.
Potenzielle Anwendungsbereiche
- Sensoren-Vorführung
- Sensoren-Test und -Auswertung
- Wirksamkeitsnachweis
Andere
- Sensor Ausgabetyp
- Digital: SPI, I²C, UART
- Digital: SPI, I²C
- Dazugehörige Software
- Sensor Auswertungs-Kit SEK002 Version 1.0.exe, Arduino Firmware SEK002 Version 1.0.hex, Xloader.zip
- Sensor Auswertungs-Kit SEK001 Version 1.7.0.0.exe, Arduino Firmware SEK001 Version 1.0.zip, Xloader.zip
- Produkt
- SEK002
- SEK001
- Kompatible Sensoren
- TruStability™ RSC-Serie, HSC-Serie und SSC-Serie (nur digitale Versionen)
- ABP-Serie (nur digitale Versionen); MPR Serie; Honeywell HumidIcon: HIH6000-Serie, HIH6100-Serie, HIH7000-Serie, HIH8000-Serie, HIH9000-Serie; HPM-Serie
Andere
- Sensor Ausgabetyp
- Digital: SPI, I²C, UART
- Digital: SPI, I²C
- Dazugehörige Software
- Sensor Auswertungs-Kit SEK002 Version 1.0.exe, Arduino Firmware SEK002 Version 1.0.hex, Xloader.zip
- Sensor Auswertungs-Kit SEK001 Version 1.7.0.0.exe, Arduino Firmware SEK001 Version 1.0.zip, Xloader.zip
- Produkt
- SEK002
- SEK001
- Kompatible Sensoren
- TruStability™ RSC-Serie, HSC-Serie und SSC-Serie (nur digitale Versionen)
- ABP-Serie (nur digitale Versionen); MPR Serie; Honeywell HumidIcon: HIH6000-Serie, HIH6100-Serie, HIH7000-Serie, HIH8000-Serie, HIH9000-Serie; HPM-Serie
- Sensor Ausgabetyp : Digital: SPI, I²C, UART|Digital: SPI, I²C
- Dazugehörige Software : Sensor Auswertungs-Kit SEK002 Version 1.0.exe, Arduino Firmware SEK002 Version 1.0.hex, Xloader.zip|Sensor Auswertungs-Kit SEK001 Version 1.7.0.0.exe, Arduino Firmware SEK001 Version 1.0.zip, Xloader.zip
- Produkt : SEK002|SEK001
- Kompatible Sensoren : TruStability™ RSC-Serie, HSC-Serie und SSC-Serie (nur digitale Versionen)|ABP-Serie (nur digitale Versionen); MPR Serie; Honeywell HumidIcon: HIH6000-Serie, HIH6100-Serie, HIH7000-Serie, HIH8000-Serie, HIH9000-Serie; HPM-Serie